Digitale flowløsninger

Flowcomputere til ultralyds-gasflowmålere fra SICK

Flowcomputere af den nyeste generation kombinerer funktionalitet og brugervenlighed. De anvendes primært til kalibreringspligtige gasmålinger, er godkendt efter MID og i overensstemmelse med de gældende internationale standarder. Via digitale og serielle interfaces kan det registrerede volumen konverteres takket være nem integration af temperatur-, tryk- og flowmåleværdier. I den forbindelse anvender flowcomputerne industriens anerkendte konverteringsalgoritmer.

1 træffer(e):

Den optimale flowcomputer til gasmålinger med ultralyds-gasmålere fra SICK
  • MID-godkendt konfiguration til gasmålestrækninger med FLOWSIC600
  • Effektive moduler til krævende applikationer
  • Alle moduler har en CPU, en hukommelse og ensartede ind-/udgange
  • Attraktiv 7” grafisk skærm med touch-betjening
  • Intuitiv brugerflade med grafisk skærm og webbrowser
  • Ægte fjernadgang via Ethernet
  • Stationscomputer til flere målestrækninger