SICK lancerer nu en termisk flowmåler med flowovervågning og temperaturmåling i én enhed. Den nye flowmåler, FTS, er let at installere eksempelvis ved brug af dedikerede rør til sensoren. Den tilbyder to udgange til analogsignal, digital pulsudgang, signal ved tomt rør til bl.a. tørløbsbeskyttelse af pumper og har også IO-link interface.
Flowmåleren arbejder ved procestryk op til 100 bar med flowhastigheder op til 300 cm/sek., mens temperaturfølerdelen opererer i et måleområde fra -40 til +150 grader celsius.
Flowmåleren findes i to varianter. Den ene er i et industrielt design med et OLED-display og betjeningsknapper, som gør det nemt at se, hvordan den er sat op, hvad den ser og hurtigt at ændre parameter i flowmåleren. Display kan drejes 180 grader så man altid let kan se status direkte på flowmåleren. Den anden variant har et hygiejnisk design med et robuste hus i rustfrit stål, som beskytter sensoren under rengøringsprocesser, så den kan modstå CIP/SIP forhold.
Begge varianter kan man indstille via IO-link interfacet. SICKs gratis SOPAS-software giver et overblik i forhold til hvad flowmåleren ser og gør det nemmere at finjustere flowmåleren.
SICK kan nu også levere rør med svejseflange eller rørgevind i størrelserne DN15, DN25, DN40 og DN50. Rørene gør det nemmere at installere flowmåleren og opnå den optimale målenøjagtighed.
FTS flowswitch er velegnet til en lang række opgaver og er relevant i mange forskellige brancher. Udgaven med display kan bruges til pumpebeskyttelse og overvågning i næsten alle industrielle sektorer. Den kan også anvendes til flowovervågning og temperaturmåling af kølemidler og smøremidler eller ydelsesmåling i centraliserede smøremiddelsystemer.
Den hygiejniske variant vil typisk blive anvendt i forbindelse med flowovervågning i CIP-renseanlæg i værktøjsmaskiner eller for eksempel til overvågning af rengøringsmidler i industrielle vaskemaskiner.
Mere information
Ring: 4582 6400