Vertikal integration i overordnede systemer

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES og Cloud: Vertikal integration i overordnede systemer

Kontinuitet og muligheden for at kunne integreres er – netop når man taler om Industri 4.0 – de intelligente og fremtidssikrede kommunikationsstrukturers vigtige egenskaber. SICK tilbyder derfor flere muligheder for at integrere sensorers proces-, status- og diagnosticeringsfunktioner i visualiseringssystemer og automationsnetværk. Vore integrationsværktøjer muliggør nem og hurtig integration i din personlige HMI-løsning, uanset hvilken teknologi du anvender.

Systemerne

Softwaret

SOPAS-OPC-server

OPC-teknologien anvendes til at udveksle data mellem feltenheder og Windows-baserede applikationer. OPC'en er ikke egnet til deterministisk kommunikation. SICKs SOPAS-OPC-server overholder OPC-DA-specifikationen og kan dermed arbejde sammen med Windows-baserede driftssystemer. Udover standarddatatyper understøtter OPC-serveren også metoder, hvilket giver ubegrænset adgang fra en HMI til SICKs sensorer.

SOPAS OPC server download

Webserver

SICKs SOPAS-webserver kan anvendes overalt, hvor det ikke er muligt, eller hvor man ikke ønsker, at arbejde med OPC-teknologi, men hvor der er adgang til en webbrowser. Webserveren udmærker sig ved, at den ud over ren dataudveksling også sikrer visualiseringen af enhederne, hvilket især er en stor fordel i forbindelse med vision-sensorer. Den understøtter ZeroConfig, DHCP og UPnP og sikrer dermed hurtig og nem kommunikation via Ethernet-interfacet. Yderligere viden om IP-adresser er ikke nødvendig.

 

 

Følgende enheder har en webserver:

AFM60A, Inspector PI-serien, Inspector PIM-serien, CLV62x-65x, LECTOR62x, LECTOR65x, RFU6xx

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

SICK sensorblog

I SICK sensorblog dokumenterer vi vores vej ind i fremtiden og deler vore tanker, innovationer og succeser med jer.