Fire dimensioner af smart sensorteknik:
Enhanced Sensing
Enhanced Sensing leverer pålidelige detektions- og måleresultater, hvilket har en umiddelbar positiv indflydelse på anlæggets driftssikkerhed.
Under selve driften opdager Smart Sensors automatisk, når der optræder driftsforstyrrelser, og modvirker dem aktivt. Allerede under installationen hjælper de montøren aktivt med at finde det optimale arbejdspunkt. Mange Smart Sensors har oven i købet forskellige driftsmodusser og komplet manuel indstilling af detektions- og måleparametrene, så de ved behov kan tilpasses den pågældende opgave dynamisk.
Enhanced Sensing: Merværdien for din applikation
Udvidede indstillingsmuligheder
- Sikker og pålidelig objektdetektion giver de bedste måleresultater
- Individuel og hurtig tilpasning af enhver applikation lige hen til manuel modus
- Stabile produktionsprocesser
- Manipulationsbeskyttelse gennem målrettet deaktivering af betjeningselementer
Pålidelig og præcis registrering af trykmærker
Lettere idriftsættelse og gennemsigtighed i processen
- De positioner, hvor der gribes ind i beskyttelsesfeltet, kan måles
- Visningen af signalstyrken under den løbende drift giver et tidligt varsel om, at der er behov for rengøring eller ny justering
- Uønskede afbrydelser af beskyttelsesfelter registreres, og de nødvendige afbrydelser på grund af tilført materiale giver en indikation om cyklustiden og muligt optimeringspotentiale.
Enkel idriftsættelse og konfiguration uden software sparer tid og udgifter
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.