En anden årsag til, at virksomhederne beskæftiger sig med emnet, fremgår af ISO 50001: Energiledelsessystemer – Krav med vejledning til anvendelse. Denne standard hjælper ikke bare med at opbygge et sådant ledelsessystem, men danner også grundlaget for certificering. I Tyskland er den en forudsætning for, at energiintensive virksomheder til dels kan slippe for EEG-gebyrer samt for, at producerende virksomheder kan slippe for fuld betaling af strøm- og energiafgifter. Desuden hjælper den virksomheder med at indhente midler til investering m.m. i soft-og hardware til måle-, styre- og reguleringsteknik samt sensorer, der etableres forbindelse med oprettelsen eller anvendelsen af et energi- eller miljøledelsessystem.
Mange forskellige interessegrupper i forbindelse med trykluft-monitering
Mange forskellige forretningsområder er interesseret i energi- og trykluftmonitering. For eksempel ønsker produktionsingeniører at kunne sammenligne elementers og anlægstypers trykluftforbrug. For de produktionsansvarlige er det et spørgsmål om, hvordan de gennem en dynamisk lækagetest i den løbende drift kan undgå maskinstilstande og stilstandstider, og hvor stort et eventuelt trykluftforbrug er uden for produktionstiderne. De ønsker at kunne detektere spidsbelastninger for, som et eksempel, at kunne tilpasse kompressorreguleringen. Desuden lægger de vægt på et overskueligt dashboard, som de kan se alle flowmålere og deres status på.
For vedligeholdelsespersonalet gælder det om at kunne identificere de primære forbrugere af trykluft, at få rettidig besked om overskridelse af bestemte grænseværdier, hurtigt at finde frem til eventuelle lækager og naturligvis om rettidig planlægning af vedligeholdelse af energitilførslen. Energi- og miljørepræsentanternes interesse fremgår umiddelbart af jobtitlen – indtil certificering af virksomheden i henhold til ISO 50001. Omkostningsberegnere og controllere ønsker et så detaljeret overblik som muligt over udgifterne til anlæggene, processerne og produkterne, så produktionsudgifterne kan beregnes mere præcist, og så man forbliver konkurrencedygtig. Og som indehaver, CEO og direktion vil man naturligvis altid gerne være informeret om muligheder for besparelser.