Wireencodere
EcoLine

Modulær wireencoder i minimal udførelse

Din fordel

  • Plads- og omkostningsbesparende design takket være slank mekanik
  • Talrige kombinationsmuligheder ved interfaces og målelængder
  • Moderne programmeringsmuligheder betyder et reduceret antal varianter, sparer udgifter og reducerer lagerføringen
  • Hurtig idriftsættelse som følge af analogt interface, et billigt interfacekort kan anvendes

Oversigt

Modulær wireencoder i minimal udførelse

EcoLine-familiens slanke byggeform er ideel til snævre pladsforhold. Dens modularitet giver mulighed for et stort udvalg af målelængder, interfaces og encodere. Takket være fjederen, der er integreret i tromlen, samt den koblingsfrie tilpasning opnås en høj præcision og stabilitet. Den specielle udgangsdyse beskytter målewiren imod vibrationsskader. Den intuitive teach-in funktion ved de analoge varianter muliggør desuden en enkel systemintegration.

Overblik
  • Målelængder: 1,25 m ... 10 m
  • Modulært målesystem med et stort udvalg af interfaces/målelængder
  • Meget lille, slankt hus (55 mm ... 190 mm) med fjeder integreret i måletromlen
  • Let, men stødsikkert og temperaturbestandigt plasthus
  • Analogt interface med teach-in-funktion på encoderen

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UnderproduktfamilieBCG / PFG
    Måleområde0 m ... 10 m
    Opløsning0,001 mm ... 0,14 mm
    Kommunikationsinterface

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    Analog / Strøm / 4...20 mA

    Analog / Spænding / 0...10 V

    Inkremental / TTL / RS-422

    Inkremental / HTL / Push pull

    Inkremental / TTL / HTL

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads