Wireencodere

Wireencodere – din løsning i porteføljen
Wireencodere er en kombination af wiretræksmekanik og encoder. Den længdeproportionale tromleomdrejning registreres og udsendes af en encoder. Dette muliggør positionering på lineære målestrækninger. SICK wireencodere har et stort udvalg af interfaces, der gør det let at integrere systemet ved applikationer i krævende industrielle miljøer. Forskellige ydelsesklasser gør det muligt at vælge en enhed, der er ideel til applikationen.
Filtrer efter:
3 træffer(e):
Modulær wireencoder i minimal udførelse
- Målelængder: 1,25 m ... 10 m
- Modulært målesystem med et stort udvalg af interfaces/målelængder
- Meget lille, slankt hus (55 mm ... 190 mm) med fjeder integreret i måletromlen
- Let, men stødsikkert og temperaturbestandigt plasthus
- Analogt interface med teach-in-funktion på encoderen
Kompakt byggeform – med integreret encoder
- Målelængder fra 2 m ... 5 m
- Integreret målesystem
- Kompakt hus (90 mm x 90 mm x 90 mm)
- Inkremental- og absolut-versioner
- Høj opløsning
Målelængder op til 50 m, robust design – heavy-duty-wireencoderen
- Målelængder: 2 m ... 50 m
- Modulært målesystem med et stort udvalg af interfaces/målelængder
- Meget robust system (smudsafstryger, integrerede børster)
- Opspolingsmekanisme og wireindgang af høj kvalitet
- Høj tæthedsgrad/kapsling
- Stor bestandighed over for stød og vibrationer
- Mulighed for meget høj opløsning
- Kan udvides med eksternt tilbehør