Sikkerhedsencoder

Sikkerhed under bevægelse - encodere til funktionel sikkerhed

Sikre encodere fra SICK støtter implementeringen af sikkerhedsfunktioner og derved også den sikre og effektive drift af maskinerne. Her kan SICK gøre brug af mange års ekspertise om sikkerhed, et verdensomspændende netværk af service og træning samt optimerede systemløsninger.

Encodere til funktionel sikkerhed genererer informationer om position, vinkel og omdrejningstal. I den sammenhæng er der særlig fokus på mekanisk og elektrisk sikkerhed. Sammen med sine sikre styringsløsninger tilbyder SICK forskellige komponenter til implementering af komplette sikkerhedsløsninger - alt fra én og samme leverandør.

Filtrer efter:

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Sikker, nem, fleksibel Encodere til funktionel sikkerhed
  • Encodere til funktionel sikkerhedsteknik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Elektrisk interface: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 perioder

  • Klem- eller servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel (montagemuligheder med pasfjeder)

  • Universalkabeludgang, stik M23 eller M12, aksial eller radial

  • Tætningsgrad/kapsling IP65

  • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C (typeafhængig)

Sammenlign
Vælg
Sikker, nem, fleksibel Encodere til sikker positionering
  • Certificeret op til SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- eller multiturn-encodere med SSI- og Sin/Cos-interface
  • Programmerbar, integreret fejldatabase
  • Encodere med massiv aksel eller hulaksel, montage med pasfjeder
  • Kabeltilslutning, M23- eller M12-stik
  • Driftstemperaturområde: –30 °C ... +95 °C
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 2 af 2