Målehjulsencoder

Taktil måling af lineære bevægelser direkte på måleoverfladen
Målehjulssystemer er målesystemer, der optager bevægelser på et hjul og konverterer dem til hastigheds- eller positionsværdier. Systemet har ikke brug for et referencepunkt på den overflade, der måles på. Derfor er det meget velegnet til målinger på mange forskellige slags overflader. Den integrerede fjeder sikrer, at hjulet udøver et permanent tryk på overfladen, og giver derfor en helt præcis måling.
Filtrer efter:
5 træffer(e):
Præcis måling af lineære bevægelser med et kontakttryk, der kan indstilles
- Kontaktkraften kan i 6 trin indstilles manuelt fra 0 til 24 N
- Kompakt akselafstand (120 mm) sikrer fleksible indbygningsmuligheder
- Vedligeholdelsespositionen kan nås manuelt
- Udvalg af forskellige målehjulsoverflader og -diametre
- Inkremental-encoder- eller absolutencoderinterfaces kan kombineres
Kompakt målehjulssystem, særdeles fleksibelt og nem at montere
- Akseafstand: 63,5 mm
- Målehjulsomkreds: 200 mm
- Opløsning: 0,08 mm pr. impuls, 12,5 impulser pr. mm
- Maks. fjedervandring: 14 mm, mekanisk begrænsning, maks. fjederkraft: 21 N
- Encoderdrejning i trin à 30°
- Encodermontage mulig på begge sider af fjederarmen, hjulstøtte både fra oven og fra neden
- Indstillelig fjederforspænding
Alsidig målehjulsencoder, der er hurtig at parametrere
- Målehjulsencoder med et eller to målehjul
- DIP-switch til indstilling af opløsning, signaludgang og tælleretning
- Universal-spændingsforsyning 4,5 V til 30 V
- LED'er til visning af encoderstatus og udgangssignal
- 4- eller 8-polet M12-stik eller universalkabel
- Fejlvisning direkte via encoderen kan tilvælges
Robust og effektiv målehjuls-inkremental-encoder
- Komplet, formonteret målesystem
- Målehjul med roulettering eller O-ring til tilpasning til måleoverfladen
- Montagebøjle af ikke-rustende fjederstål
- Høj opløsning op til 0,1 mm (1 … 2.000 pulser/omdrejning)
- Elektriske interfaces: Open collector NPN, TTL/RS-422 eller HTL/push pull.
- Tilslutning via ledningstilslutning, kan anvendes radialt eller aksialt med frie ledningsender eller konfektioneret med M12-stik
Programmerbar målehjuls-inkremental-encoder med høj opløsning
- Universelt anvendelig drejelig fjederarm
- Hjulomfang på 300 mm med O-ring af NBR70
- Montagearm og målehjul af aluminium
- Programmerbar udgangsspænding, nulpulsposition, nulpulsbredde og pulstal.
- Tilslutning: Stiktilslutning M12 radial eller kabeltilslutning radial eller aksial
- Elektriske interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull
- Remote-zero-set muligt