Lineære encodere
TTK70
Måling af position og hastighed med maksimal præcision
Din fordel
- Fås med HIPERFACE®- og SSI-interface
- Målelængder på op til 4 m
- Vedligeholdelses- og slitagefri takket være det berøringsløse måleprincip
- Kompakt byggeform, ringe vægt og stor operationshastighed
- Ufølsom over for omgivelsesbetingelser som tilsmudsning og kondens
- Referencekørslen bortfalder på grund af den absolutte positionsregistrering
- Takket være certificeringen kan det nemt integreres i et sikkert drevsystem