Kontakt
Feedback

Lineære encodere
MAX®

Integrerede cylindre positionsmåling til mobile entreprenørmaskiner

Din fordel

  • Magnetostriktion: Pålidelig, sikker og slitagefri
  • 100 % mekanisk og elektrisk kompatibel med eksisterende cylinderkonstruktioner
  • Pladsbesparende indbygning: Bedre udnyttelse af stempelslaget på cylinderens begrænsede indbygningsrum
  • Meget stabil signaladfærd og meget gode EMC-egenskaber: Modstandsdygtig over for ekstreme elektriske påvirkninger som f.eks. strålede eller tilkoblede forstyrrelser i spændingsforsyningen
  • Tilstandsovervågning: Overvågning af stempelslag, driftstimer og maks. olietemperatur giver et udsagn om maskinens omkostningsoptimerede drift
  • Favorabelt forhold mellem pris og ydelse

Vælg produkt

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Lav din egen produktkonfiguration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standardprodukter

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

Vis alt Skjul alt
Vis alt Skjul alt
Filtrer efter:

Din ønskede konfiguration kontrolleres…

Konfigurationsresultatet kan ikke genereres endnu. Tilføj de manglende oplysninger - du genkender stederne på udråbstegnene; ellers kontakt os.

345 træffer(e):

Træffer 1 - 24 af 345

View:

Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 30 mm / 31f7 mm (til indbygning i borehul 31H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 7 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 600 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 5-polet
  • Kommunikationsinterface: Digital / CANopen
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: PWM
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Tilslutningskabel, 3-ledning, 300 mm
  • Kommunikationsinterface: PWM
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 5-polet
  • Kommunikationsinterface: Digital / SAE J1939
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Tilslutningskabel, 3-ledning, 300 mm
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Tilslutningskabel, 3-ledning, 300 mm
  • Kommunikationsinterface: Analog / Spænding
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Udgangssignal: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Spænding
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Udgangssignal: 0,25 V DC ... 4,75 V DC
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 500 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 105 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 125 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 1.065 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 428 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 405 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 670 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 192 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 260 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / aksial / Rustfrit stål
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 250 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 63 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 300 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Spænding
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Udgangssignal: 0,5 V DC ... 9,5 V DC
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 300 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 5-polet
  • Kommunikationsinterface: Digital / SAE J1939
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 36 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 325 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 36 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 1.050 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Strøm
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 250 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Spænding
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Udgangssignal: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Lineære encodere
MAX®
  • Byggemåde / materiale huslåg / kabeltilslutningsretning: 48 mm / 48f7 mm (til indbygning i borehul 48H8) / radial / Plast
  • Rørdiameter / dæmpning / endekappe: 10 mm / 30 mm / flad
  • Måleområde: 0 mm ... 705 mm
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet
  • Kommunikationsinterface: Analog / Spænding
  • Forsyningsspænding: 24 V DC (8 ... 32 V DC)
  • Udgangssignal: 0,5 V DC ... 4,5 V DC
  • Opløsning: Typ. 0,1 mm (støjfri)
Detaljer
Sammenlign

Træffer 1 - 24 af 345

    Oversigt

    Integrerede cylindre positionsmåling til mobile entreprenørmaskiner

    Lineære MAX®-encodere er beregnet til positionsmålinger i mobile hydrauliske applikationer i hydrauliske cylindre og styrer de hydrauliske komponenter i selvkørende arbejdsmaskiner. Magnetostriktionsteknologien sikrer pålidelig, slitage- og vedligeholdelsesfri absolut positionsregistrering. Det trykresistente hus beskytter encoderen i den hydrauliske cylinder mod påvirkninger fra driften, f.eks. væsketemperaturer, vibrationer, hydraulikolie, elektriske og magnetiske felter. Forskellige størrelser giver mange forskellige indbygningsmuligheder. MAX30N med et 30 mm hus til meget små hydrauliske cylindre. MAX48N med radial kabelføring til pladsbesparende elektrisk tilslutning. MAX48A med aksial kabelføring og et robust hus af rustfrit stål. Med diagnosefunktionen i MAX® kan man undersøge alle driftscyklusser i hydrauliske cylindre.

    Overblik
    • Måleområde: 50 til 2.500 mm (ved MAX48N og MAX48A), hhv. 1.500 (ved MAX30N), trin à 1 mm, typisk opløsning 0,1 mm
    • Fås som analoge, CANopen, SAE J1939 og PWM interfaces
    • Trykfast hus, dimensioneret til et hydraulisk driftstryk på op til 400 bar
    • Høj driftstemperatur (elektronik) op til +105 °C
    • Væsketemperatur (hydraulikolie) op til maks. +95 °C
    • Kompakte dimensioner: 10 mm indbygningsrum, 30 mm dæmpningszone
    • Positionsmagneten kræver ingen afstandsskive

    Fordele

    Kompatibel med alle gængse cylinderkonstruktioner

    Med lineære encodere fra produktfamilien MAX® udvider du hurtigt og nemt de hidtil anvende enheder til pålidelige og fleksible encodere: Med deres dimensioner er MAX® udviklet på en sådan måde, at de er meget nemme at indbygge i mobile arbejdsmaskiners hydrauliske cylindre. Fordelen er, at man kan genanvende allerede eksisterende cylinderkonstruktioner, når den lineære encoder skal udskiftes. Der er ikke behov for yderligere fræse- og borearbejder eller en helt ny konstruktion af cylinderen. Derfor sparer man tid ved udskiftningen af encoderen, der spares ressourcer, og udgifterne minimeres. Desuden fås MAX® med alle gængse interfaces, f.eks. analoge (V DC, mA) og PWM, samt protokollerne CANopen og SAE J1939.

    Hurtig udskiftning, permanent profit

    Skift på en smart måde: MAX30N, MAX48N og MAX48A kan ganske enkelt bygges ind i en hydraulisk cylinder – uden at der skal foretages ændringer i de eksisterende cylinderkonstruktioner og uden yderligere fræse- og borearbejde.

    Systemopgradering:

    Takket være muligheden for intern diagnosticering (overvågning af cylinderens driftstilstande) kan man udvide drifts- og funktionskontrollen.

    Produktfamilien MAX® har alle de interfaces, der er gængse på markedet: Analoge interfaces (V DC, mA) og PWM. Derudover fås MAX® med protokollerne CANopen og SAE J1939.

    Mange cylindre, én løsning: De lineære MAX®-encodere kan hurtigt og billigt bygges ind i både nye og allerede eksisterende cylinderkonstruktioner.

    Åbner op for nye muligheder takket være det pladsbesparende design

    Med deres kompakte design vinder de lineære encodere MAX48N og MAX48A på flere områder. På grund af MAX48N’s radiale elektriske tilslutning er behovet for indbygningsplads til den elektriske tilslutning i cylinderen markant mindre. MAX® har en kortere dæmpningszone end de på markedet kendte enheder og et måleområde, der kan fastsættes i trin à 1 mm. Det forkorter indbygningsrummet i cylinderen, fordi boredybden i stempelstangen reduceres. Dvs. kortere forarbejdningstider og mindre materialespild. De mindre indbygningsmål sparer værdifuld plads i cylinderen. Og det sparer tid og udgifter.

    Highlightet: Med den meget kompakte lineære encoder MAX30N kan man gennemføre positionsmålinger i meget små cylindre. Så kan man automatisere applikationer, som det hidtil ikke har været teknisk muligt at automatisere.

    Mindre indbygningsrum, udvidet anvendelsesspektrum

    Sparer tid, materialer og udgifter: Til indbygningen af encoderen er små dimensioner nok; hvilket afkorter tiden til bearbejdning af cylinderen. Også pladsbehovet til den elektriske tilslutning er mindre – så vinder man værdifuld plads på det meget trange indbygningsrum i cylinderen.

    Nem indbygning: Positionsmagneten i stemplet behøver ingen ekstra afstandsskive; det gør det lettere at montere den fagligt korrekt.
    På grund af sin kompakte størrelse giver MAX30N helt nye anvendelsesmuligheder, selv når der er tale om særdeles kompakte cylinderstørrelser med meget begrænsende indbygningsmuligheder.

    Kompakt, fleksibel og innovativ: MAX30N, MAX48N og MAX48A udvider takket være de små dimensioner og nye funktioner spektret af anvendelsesmuligheder for lineære encodere.

    Robust og pålidelig – selv under vanskelige forhold

    Kravene i mobile arbejdsmaskiner er høje: Sensorerne skal på permanent basis kunne levere sikre måleværdier ved høje temperaturer og tryk og store mekaniske belastninger. MAX® satser på den gennemprøvede magnetostriktive teknologi, der gør det muligt at gennemføre positionsmålinger ved temperaturer helt op til 95 °C. Takket være den store performancereserve kan man også foretage målinger af cylinderpositionen ved kritiske temperaturer, og det har desuden en positiv effekt på encoderens levetid. Udover deres store modstandsdygtighed over vor stødbelastninger og vibrationer lever MAX30N, MAX48N og MAX48A op til de på markedet gængse EMC-krav til forskellige maskintyper.

    Større performancereserve, større sikkerhed.

    Meget pålidelig – selv når temperaturen på olien i de hydrauliske cylindre når op på kritiske værdier på op til 95 °C.

    Takket være det robuste design er den lineære encoder MAX® i stand til at modstå store mekaniske belastninger som stød og vibrationer.

    De store EMC-sikkerhedsanordninger i MAX® forhindrer elektromagnetiske forstyrrelser på grund af motorer, effektelektronik og lysmaskiner. Encoderen opfylder EMC-kravene til mobile arbejdsmaskiner og lever op til industrinormerne.

    Når det bliver virkeligt barsk: Som lineære encodere til mobile arbejdsmaskiner er MAX30N, MAX48N og MAX48A udviklet til at udføre pålidelige positionsmålinger under ekstreme omgivelsesbetingelser og ved fuld belastning.

    Talrige diagnosefunktioner, der sikrer større effektivitet og større sikkerhed

    Med MAX30N, MAX48N og MAX48A får maskinproducenter, cylinderproducenter og de driftsansvarlige for mobile arbejdsmaskiner nu endelig adgang til systemrelevante adgangsdata for cylindre, heriblandt temperatur, forsyningsspænding, stemplers bevægelsesretning og antallet af driftscyklusser og driftstimer. Dermed gør disse lineære encodere det muligt at indbygge hydrauliske cylindre i vedligeholdelsessystemer og intelligente styringer. Ved hjælp af analysen af slaglængder og temperaturforløb kan man for eksempel komme med udsagn om cylinderens belastning og encoderens driftstilstande. På den måde kan man finde frem til årsagen for eventuelle driftsforstyrrelser og realisere en databaseret videreudvikling af de hydrauliske cylindre og de hydrauliske fremdriftssystemer. Med MAX30N, MAX48N og MAX48A vil man under driften have det fulde overblik over alle vigtige parametre. Det forhindrer effektivt kritiske driftstilstande, øger maskinernes driftssikkerhed og forlænger de hydrauliske fremdriftssystemers levetid.

    Øge transparensen, forbedre pålideligheden

    Med diagnosefunktionerne i MAX30/48 kan man registrere alle cylindres relevante tilstandsdata.

    Integreret intelligens. Ved hjælp af MAX30N, MAX48N og MAX48A leverer cylindre vigtige tilstandsdata for den mobile arbejdsmaskine.

    Vedligeholdelses- og istandsættelsesomkostninger til cylindre kan reduceres markant med diagnosedata og forebyggende vedligeholdelse.

    Encodernes driftshistogrammer udarbejdes ved hjælp af MAX30N, MAX48N og MAX48A’s diagnosefunktioner. Så kan man for eksempel detektere og fremtidigt undgå hydrauliske cylindres belastningsgrænser. Dermed leverer diagnosedataene grundlaget for, at de hydrauliske cylindre og de samlede hydrauliske systemer arbejder pålideligt på langt sigt.

    Anvendelser

    Teknisk oversigt

     
    • Oversigt over tekniske data

      Oversigt over tekniske data

      Målelængde≥ 50 mm
      KommunikationsinterfaceAnalog, PWM, Digital
      Kommunikationsinterface detaljerStrøm / Spænding / CANopen / SAE J1939
      OpløsningTyp. 0,1 mm (støjfri)
      Tilslutningsmåde

      Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 4-polet

      Tilslutningskabel, 3-ledning

      Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 4-polet

      Stik, M12 type S (20 x 20 mm), 5-polet

      Stik, M12 type L (24 x 24 mm), 5-polet

      Uden elektrisk tilslutning

    Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

    Downloads

Opad