Lineære encodere

Absolut berøringsløs måling – med lineære encodere fra SICK

Lineære encodere registrerer berøringsløst lineære bevægelser som en absolut positionsværdi. En referencekørsel ikke nødvendig for de slitage- og vedligeholdelsesfrie encodere. Forskellige byggeformer med høje opløsninger og pålidelig konstruktion muliggør anvendelse i mange forskellige applikationer og brancher.

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Integrerede cylindre positionsmåling til mobile entreprenørmaskiner
  • Måleområde: 50 til 2.500 mm (ved MAX48N og MAX48A), hhv. 1.500 (ved MAX30N), trin à 1 mm, typisk opløsning 0,1 mm
  • Fås som analoge, CANopen, SAE J1939 og PWM interfaces
  • Trykfast hus, dimensioneret til et hydraulisk driftstryk på op til 400 bar
  • Høj driftstemperatur (elektronik) op til +105 °C
  • Væsketemperatur (hydraulikolie) op til maks. +95 °C
  • Kompakte dimensioner: 10 mm indbygningsrum, 30 mm dæmpningszone
  • Positionsmagneten kræver ingen afstandsskive
Sammenlign
Vælg
Til de hårdeste betingelser – den lineære heavy-duty-encoder
  • Kontaktfri længdemåling – vedligeholdelsesfri, robust, lang levetid
  • Stor gentagelsesnøjagtighed (0,3 mm / 1 mm), høj systemopløsning (0,1 mm)
  • SSI- og PROFIBUS-interfaces
  • Absolut positionsbestemmelse
  • Målelængder op til 1.700 m mulige
  • Kan anvendes under de mest aggressive omgivelsesbetingelser
  • Høje operationshastigheder på op til 6,6 m/s
  • Afstandstolerance mellem læsehoved og måleelement: Op til 55 mm ± 20 mm muligt
Sammenlign
Vælg
Måling af position og hastighed med maksimal præcision
  • Berøringsløs, absolut positions- og hastighedsregistrering uden referencekørsel
  • Med HIPERFACE®- eller SSI-interface
  • Målelængder på op til 4 m
  • Til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelige målinger også ved tilsmudsning eller kondens på magnetbåndet
  • Lille kompakt læsehoved
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d (HIPERFACE®-interface)
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 3 af 3