Inkremental-encodere
DUS60

DUS60E-BJKFADFB
1120234
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Ydelse
      Måletrin90° elektrisk/pulser pr. omdrejning
      Måletrinsafvigelse± 18° /pulser pr. omdrejning
      FejlgrænserMåletrinsafvigelse x 3
      Aftastningsgrad≤ 0,5 ± 5%
    • Grænseflader
      KommunikationsinterfaceInkremental
      Kommunikationsinterface detaljerTTL / HTL 1)
      ParametreringsdataDIP-switch, udgang kan vælges
      UdgangsfunktionKanal A, fejl
      Initialiseringstid< 5 ms 2)
      Udgangsfrekvens+ 60 kHz
      Laststrøm≤ 30 mA, pr. kanal
      Driftsstrøm≤ 120 mA (uden belastning)
      Effektforbrug≤ 1,25 W (uden belastning)
      DIP-switch parameter
      Pulser pr. omdrejning
      Udgangsspænding
      Omdrejningsretning
      KonfigurationsbryderGruppe 60 impulser, tælleretning kan vælges
      • 1) Udgangsvalg fås ikke til DIP-switchkonfiguration E, F og G. Udgangsspændingens værdi afhænger af forsyningsspændingen.
      • 2) Efter udløb af denne tid er det ikke muligt at læse andre gældende positioner.
    • Elektriske data
      TilslutningsmådeStik, M12, 4-polet, universel 1)
      Forsyningsspænding4,75 ... 30 V
      Skiftefrekvensfilter
      Referencesignal, antal1
      Referencesignal, position180°, elektrisk, logisk forbundet med A
      Kortslutningsbeskyttelse
      Udgangenes kortslutningssikkerhed
      MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop275 År (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Universaltilslutningen kan drejes og gør det dermed muligt at indstille stikforbindelsens position i radial og aksial retning.
      • 2) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.
    • Mekaniske data
      Mekanisk udførelseHulaksel
      Akseldiameter5/8″
      Flangetype / momentstøtteUden momentstøtte
      Vægt0,25 kg 1)
      Materiale, akselRustfrit stål
      Materiale, flangeAluminium
      Materiale, husAluminium
      Materiale, kabelPVC
      Drejningsmoment ved start0,5 Ncm (+20 °C)
      Drejningsmoment under drift0,4 Ncm (+20 °C)
      Tilladt akselbevægelse, statisk

      ± 0,3 mm (radial)

      ± 0,5 mm (aksial)

      Tilladt akselbevægelse, dynamisk

      ± 0,1 mm (radial)

      ± 0,2 mm (aksial)

      Driftsomdrejningstal1.500 min⁻¹
      Rotorens inertimoment50 gcm²
      Lejernes levetid3,6 x 109 omdrejninger
      Vinkelacceleration≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Relateret til encoder med stik.
    • Omgivelsesdata
      Elektromagnetisk kompatibilitetI henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3
      KapslingsklasseIP65 1)
      Tilladt relativ luftfugtighed90 % (Kondensation ikke tilladt)
      Driftstemperaturområde–30 °C ... +90 °C
      Lagertemperaturområde–40 °C ... +75 °C
      Slagstyrke100 g (EN 60068-2-27)
      Vibrationsstyrke30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Når modstikforbindelsen er placeret, og DIP-switchens åbning er blokeret af encoderens hus.
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270501
      eCl@ss 5.1.427270501
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270501
      eCl@ss 8.027270501
      eCl@ss 8.127270501
      eCl@ss 9.027270501
      eCl@ss 10.027270501
      eCl@ss 11.027270501
      eCl@ss 12.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniske tegninger

    DUS60E-BJKFADFB
    Måltegning Hulaksel
    DUS60E-BJKFADFB
    PIN-konfiguration Billede af hanstik M12 på encoderen
    DUS60E-BJKFADFB
    Justeringsmuligheder
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt