- Startside
- Produktportefølje
- Encoder
- Inkremental-encodere
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ABA
- Startside
- Produktportefølje
- Encoder
- Inkremental-encodere
- DUS60
- DUS60E-BJKC0ABA
Inkremental-encodere
DUS60
DUS60E-BJKC0ABA
1084467
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Ydelse
Måletrin 90° elektrisk/pulser pr. omdrejning Måletrinsafvigelse ± 18° /pulser pr. omdrejning Fejlgrænser Måletrinsafvigelse x 3 Aftastningsgrad ≤ 0,5 ± 5%
- Grænseflader
Kommunikationsinterface Inkremental Kommunikationsinterface detaljer TTL / HTL 1) Parametreringsdata DIP-switch, udgang kan vælges Udgangsfunktion Kanal A og B Initialiseringstid < 5 ms 2) Udgangsfrekvens + 60 kHz Laststrøm ≤ 30 mA, pr. kanal Driftsstrøm ≤ 120 mA (uden belastning) Effektforbrug ≤ 1,25 W (uden belastning) DIP-switch parameter Pulser pr. omdrejning ✔ Udgangsspænding ✔ Omdrejningsretning ✔ Konfigurationsbryder Gruppe 2.048 impulser, tælleretningen kan vælges, TTL/HTL med DIP-switch kan vælges - 1) Udgangsvalg fås ikke til DIP-switchkonfiguration E, F og G. Udgangsspændingens værdi afhænger af forsyningsspændingen.
- 2) Efter udløb af denne tid er det ikke muligt at læse andre gældende positioner.
- Elektriske data
Tilslutningsmåde Stik, M12, 8-polet, universel 1) Forsyningsspænding 4,75 ... 30 V Referencesignal, antal 1 Referencesignal, position 180°, elektrisk, logisk forbundet med A Kortslutningsbeskyttelse ✔ Udgangenes kortslutningssikkerhed ✔ MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop 275 År (EN ISO 13849-1) 2) - 1) Universaltilslutningen kan drejes og gør det dermed muligt at indstille stikforbindelsens position i radial og aksial retning.
- 2) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.
- Mekaniske data
Mekanisk udførelse Hulaksel Akseldiameter 5/8″ Flangetype / momentstøtte 2-punkts-momentstøtte, not, huldiameter 63 mm - 83 mm Vægt 0,25 kg 1) Materiale, aksel Rustfrit stål Materiale, flange Aluminium Materiale, hus Aluminium Materiale, kabel PVC Drejningsmoment ved start 0,5 Ncm (+20 °C) Drejningsmoment under drift 0,4 Ncm (+20 °C) Tilladt akselbevægelse, statisk ± 0,3 mm (radial)
± 0,5 mm (aksial)
Tilladt akselbevægelse, dynamisk ± 0,1 mm (radial)
± 0,2 mm (aksial)
Driftsomdrejningstal 1.500 min⁻¹ Rotorens inertimoment 50 gcm² Lejernes levetid 3,6 x 109 omdrejninger Vinkelacceleration ≤ 500.000 rad/s² - 1) Relateret til encoder med stik.
- Omgivelsesdata
Elektromagnetisk kompatibilitet I henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3 Kapslingsklasse IP65 1) Tilladt relativ luftfugtighed 90 % (Kondensation ikke tilladt) Driftstemperaturområde –30 °C ... +90 °C Lagertemperaturområde –40 °C ... +75 °C Slagstyrke 100 g (EN 60068-2-27) Vibrationsstyrke 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) Når modstikforbindelsen er placeret, og DIP-switchens åbning er blokeret af encoderens hus.
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270501 eCl@ss 5.1.4 27270501 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270501 eCl@ss 8.0 27270501 eCl@ss 8.1 27270501 eCl@ss 9.0 27270501 eCl@ss 10.0 27270501 eCl@ss 11.0 27270501 eCl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-