Inkremental-encodere
DLS40

Slankere og mere kompakt inkrementalencoder til økonomiske løsninger

Din fordel

  • Det kompakte design gør det lettere at indbygge encoderen – også hvis der kun er lidt plads – og bidrager derfor til en alt i alt mindre maskinstørrelse
  • Huset, der er indbygget i flangen, giver desuden mulighed for et særdeles kompakt og billigt design
  • Takket være de mange muligheder for udgangssignaler findes en rigtig løsning til alle anvendelser

Oversigt

Slankere og mere kompakt inkrementalencoder til økonomiske løsninger

Inkrementalencoderen DLS40 er en pålidelig løsning til at måle omdrejningshastighed og position. Med diverse unikke egenskaber definerer den encodernes funktionsmåde på en grundlæggende ny måde. Med huset, som er indbygget i flangen, opnås et billigt, slankt og kompakt design og dermed også ukompliceret installation, især når pladsen er begrænset. Derudover er encoderen forsynet med en let tilgængelig lasermarkeret QR-kode, der giver direkte adgang til betjeningsvejledningen.

Overblik
  • Pulser pr. omdrejning: Op til 1.024
  • Husdiameter: 40 mm
  • Akse ud
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP50
  • Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Tilslutningsmåde: Ledning
  • Slankt, kompakt design

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Pulser pr. omdrejning0 … 1024
    Mekanisk udførelseMassiv aksel, Klemflange
    Akseldiameter6 mm
    Tilslutningsmåde

    Ledning, 8-ledning, radial

    Ledning, 5-ledning, radial

    KommunikationsinterfaceInkremental
    Kommunikationsinterface detaljer

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open collector

    Forsyningsspænding

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 27 V

    KapslingsklasseIP50
    Udgangsfrekvens≤ 150 kHz
    Driftstemperaturområde–10 °C ... +70 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads