Inkremental-encodere
DGS80

Robust inkrementalencoder med store hulakseldiametre

Din fordel

  • Store hulakseldiametre og et stort udvalg af hulakseladaptere gør specielle koblinger overflødige og sikrer hurtig og nem indbygning i mange applikationer
  • Nem indbygning i styringssystemer takket være et stort forsyningsspændingsområde
  • Kortere installationstid takket være klemringen, som er let at montere, og momentstøtterne
  • Det kompakte, pladsbesparende design letter installationen på steder, hvor der kun er lidt montageplads

Oversigt

Robust inkrementalencoder med store hulakseldiametre

DGS80 er en inkrementalencoder med store hulakseldiametre på op til 42 mm. Den kan anvendes i mange automatiseringsapplikationer i industrien. Kombineret med DGS80’s mange tilslutningsmuligheder letter dens forsyningsspændingsområde fra 5 V til 30 V indbygningen i de fleste styringssystemer. Den hurtige og nemme installation kendetegner inkrementalencoderen: Det bliver muligt på grund af dens kompakte opbygning, klemringen til hurtig montage, de universelle momentstøtter og det store udvalg af hulakseladapter, der gør montagen på store aksler nemmere.

Overblik
  • Pulser pr. omdrejning: Op til 8.192
  • Husdiameter: 81 mm, diameter af de gennemgående hulaksler: 30 mm eller 42 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP65
  • Kommunikationsinterfaces: TTL, HTL
  • Tilslutningsmåder: M12-, M23- og MS-stik samt ledning
  • Hulakseladaptere kan fås som tilbehør til tilpasning af aksler af forskellig størrelse

Fordele

Kan anvendes alsidigt takket være store diametre

DGS80 sikrer nye muligheder for anvendelse af inkrementalencodere: Således måler den pålideligt rotationen af store motoraksler med en hastighed på op til 3.600 omdrejninger pr. minut. Det er encoderens store hulakseldiametre – 30 mm og 42 mm – der sørger for det, samt de isolerede hulakseladaptere, der kan tilpasses individuelt. Den komplicerede forbindelse til en lille encoderaksel bortfalder. Dermed kan man implementere flere applikationer med denne encoder, selv når der kun er lidt plads til rådighed til indbygning af enheden.

DGS80 sikrer en tilbagemelding om roterende vekselstrømsmotorers omdrejningstal – og forhindrer lejestrømme ved hjælp af isolerede hulakseladaptere

Målingen af transportbånds og banestyringsvalsers hastighed sikrer præcis styring af produktionsprocesserne
På en hulaksel på elevatorens vekselstrømsmotor registrerer encoderen præcise data til styring af elevatorens hastighed

Fleksibel integration af mange maskindesigns

Encoderen udmærker sig ved sin store kompatibilitet: DGS80 kan tilpasses til mange forskellige akselstørrelser og måler deres rotationer med en hastighed på op til 3.600 omdrejninger pr. minut. Derudover har den et utal af tilslutningsmuligheder. Desuden kan man anvende encoderen ved meget forskellige forsyningsspændinger. Med sit universelle design kan DGS80 indbygges i stort set alle eksisterende styresystemer.
Takket være det store forsyningsspændingsområde fra 5 V til 30 V er encoderen kompatibel med stort set alle styresystemer
Den kan nemt indbygges i talrige maskiner og anlæg via tilslutningsmåder som M12-, M23- og Ms-stik eller ledning
Encoderens temperaturområde går fra –25 °C til +85 °C og dækker mange industrielle anvendelsesmuligheder

Nem og tidsbesparende installation

DGS80 kan installeres i få arbejdstrin – uafhængigt af det pågældende maskindesign. De opslidsede momentstøtter gør det nemt at fastgøre encoderen, samtidigt med at montagen er meget fleksibel. Ved hjælp af en klemring kan DGS80 også hurtigt anbringes på hulaksler. Med sin lille udvendige diameter på bare 82 mm kan den også monteres på steder, hvor pladsen er trang. Takket være det store forsyningsspændingsområde kan DGS80 installeres i stort set alle eksisterende styresystemer, uden at der er monteret en spændingsregulator foran den.
Opslidsede momentstøtter og hulakseladaptere i forskellige størrelser yder stor fleksibilitet, når DGS80 skal monteres på motorer og maskiner
Klemringen sikrer tids- og pladsbesparende installation af encoderen direkte på hulaksler
Hurtigt klar til drift: DGS80 er let at montere, også hvis der kun er lidt plads til rådighed

Med sit universelle, robuste design og sin hulakseldiameter på op til 42 mm er DGS80 perfekt til applikationer med vekselstrømsmotor-feedback og til brug i maskinkonstruktionen.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Pulser pr. omdrejning0 ... 8.192
    Mekanisk udførelseGennemstikshulaksel
    Akseldiameter

    30 mm 1)

    42 mm 1)

    Tilslutningsmåde

    Stik, M23, 12-polet, radial

    Stik, M12, 8-polet, radial

    Stik, MS, 10-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, radial

    KommunikationsinterfaceInkremental
    Kommunikationsinterface detaljer

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Forsyningsspænding4,5 ... 30 V DC
    KapslingsklasseIP65
    Programmerbar/parametrerbar
    Udgangsfrekvens≤ 300 kHz
    Driftstemperaturområde–25 °C ... +85 °C
    • 1) Hulakseladapter (akselreduktion) fås som tilbehør for at reducere akselstørrelser under 30 mm / 42 mm.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads