Informationer
Produktfamilien DGS3x udgår om kort tid. Du kan finde mulige efterfølgere herefter. Hvis der ikke bliver vist en produktfamilie, findes der ingen 1:1 efterfølger.
Vores virksomhed hjælper dig gerne.

Inkremental-encodere
DGS3x

Encoder med stor hulaksel til krævende omgivelsesbetingelser

Din fordel

  • Som følge af den høje udgangsfrekvens kræves ingen mekanisk udveksling
  • Hulakseludførelsen kræver ikke koblinger eller montagebøjler
  • Der fås et stort udvalg af momentstøtter til næsten alle AC-asynkronmotorer

Oversigt

Encoder med stor hulaksel til krævende omgivelsesbetingelser

DGS34/DGS35 hulaksel-inkremental-encoder-familien med høj opløsning er en robust løsning til særligt krævende encoderapplikationer. Med store hulakseldiametre på op til 1-1/8" eller 30 mm er de særdeles velegnede til montage direkte på motorakslen

Overblik
  • Inkremental-encoder med diameter 3,5"
  • Elektrisk grænseflade
  • 5V TTL / RS422
  • 8 … 24 V TTL / RS422
  • 8 … 24 V HTL / push pull
  • 8 … 24 V Open Collector"
  • Påsætningshulaksel til akseldiameter 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Kabeludgang med længden 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Pulstal: 120 … 16384

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Pulser pr. omdrejning120 … 16.384
    Mekanisk udførelseHulaksel / Gennemstikshulaksel
    Akseldiameter

    1" 1)

    30 mm 2)

    Tilslutningsmåde

    Ledning, 11-ledning, radial

    Stik, MS, 10-polet, radial

    KommunikationsinterfaceInkremental
    Kommunikationsinterface detaljer

    HTL / Push pull

    TTL / RS-422

    TTL / HTL

    Open collector

    Forsyningsspænding

    8 ... 24 V

    4,5 ... 5,5 V

    5 ... 15 V

    KapslingsklasseIP66
    Programmerbar/parametrerbar
    Udgangsfrekvens

    300 kHz

    600 kHz

    Driftstemperaturområde–20 °C ... +70 °C
    • 1) Hulakseladaptere til 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm und 25 mm skal bestilles separat som tilbehør.
    • 2) Hulakseladaptere til 24 mm og 25 mm skal bestilles separat som tilbehør.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads