Inkremental-encodere
DFS60

DFS60E-TJAC01000
1037807
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Ydelse
      Pulser pr. omdrejning1.000 1)
      Måletrin90° elektrisk/pulser pr. omdrejning
      Måletrinsafvigelse ved ikke binære stregtal± 0,2°
      Fejlgrænser± 0,3°
      • 1) Se oversigt over maks. omdrejningstal.
    • Grænseflader
      KommunikationsinterfaceInkremental
      Kommunikationsinterface detaljerTTL / RS-422
      Antal signalkanaler6-kanals
      Initialiseringstid40 ms
      Udgangsfrekvens≤ 300 kHz
      Laststrøm≤ 30 mA
      Driftsstrøm40 mA (uden belastning)
    • Elektriske data
      TilslutningsmådeStik, M12, 8-polet, radial
      Forsyningsspænding4,5 ... 5,5 V
      Referencesignal, antal1
      Referencesignal, position90°, elektrisk, logisk forbundet med A og B
      Udgangenes kortslutningssikkerhed1)
      MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop300 År (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Kortslutning til en anden kanal US eller GND tilladt i maksimalt 30 s.
      • 2) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.
    • Mekaniske data
      Mekanisk udførelseGennemstikshulaksel
      Akseldiameter5/8″
      Vægt+ 0,2 kg
      Materiale, akselRustfrit stål
      Materiale, flangeAluminium
      Materiale, husAlu-trykgods
      Drejningsmoment ved start0,8 Ncm (+20 °C)
      Drejningsmoment under drift0,6 Ncm (+20 °C)
      Tilladt akselbevægelse, aksial, statisk/dynamisk± 0,5 mm / ± 0,2 mm
      Tilladt akselbevægelse, radial, statisk/dynamisk± 0,3 mm / ± 0,1 mm
      Driftsomdrejningstal≤ 6.000 min⁻¹ 1)
      Rotorens inertimoment40 gcm²
      Lejernes levetid3,6 x 10^10 omdrejninger
      Vinkelacceleration≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Ved dimensioneringen af driftstemperaturområdet skal der tages højde for en selvopvarmning på 3,3 K pr. 1.000 min⁻¹.
    • Omgivelsesdata
      Elektromagnetisk kompatibilitetI henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3
      Kapslingsklasse

      IP65, på hussiden, stik (i henhold til IEC 60529) 1)

      IP65, på samme side som akslen (i henhold til IEC 60529)

      Tilladt relativ luftfugtighed90 % (Der må ikke forekomme dug på den optiske føler)
      Driftstemperaturområde0 °C ... +85 °C
      Lagertemperaturområde–40 °C ... +100 °C, uden emballage
      Slagstyrke50 g, 6 ms (iht. EN 60068-2-27)
      Vibrationsstyrke20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (i henhold til EN 60068-2-6)
      • 1) Når der er monteret et modstik.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniske tegninger

    DFS60E-TJAC01000
    Måltegning Gennemgående hulaksel, radiale stik M12 og M23
    DFS60E-TJAC01000
    PIN-konfiguration
    DFS60E-TJAC01000
    signaludgange
    DFS60E-TJAC01000
    omdrejningstalsbetragtning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt