- Startside
- Produktportefølje
- Encoder
- Inkremental-encodere
- DFS60
- DFS60B-TBPC10000
- Startside
- Produktportefølje
- Encoder
- Inkremental-encodere
- DFS60
- DFS60B-TBPC10000
Inkremental-encodere
DFS60
DFS60B-TBPC10000
1036913
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Ydelse
Pulser pr. omdrejning 10.000 1) Måletrin 90° elektrisk/pulser pr. omdrejning Måletrinsafvigelse ved ikke binære stregtal ± 0,01° Fejlgrænser ± 0,05° - 1) Se oversigt over maks. omdrejningstal.
- Grænseflader
Kommunikationsinterface Inkremental Kommunikationsinterface detaljer TTL / HTL Fabriksindstilling Fabriksindstillet udgangsniveau TTL Antal signalkanaler 6-kanals Programmerbar/parametrerbar ✔ Initialiseringstid 32 ms 1)
30 ms
Udgangsfrekvens ≤ 600 kHz Laststrøm ≤ 30 mA Effektforbrug ≤ 0,7 W (uden belastning) - 1) Ved mekanisk nulpulsbredde.
- Elektriske data
Tilslutningsmåde Stik, M12, 8-polet, radial Forsyningsspænding 4,5 ... 32 V Referencesignal, antal 1 Referencesignal, position 90°, elektrisk, logisk forbundet med A og B Kortslutningsbeskyttelse ✔ Udgangenes kortslutningssikkerhed ✔ 1) 2) MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop 300 År (EN ISO 13849-1) 3) - 1) Programmering TTL med ≥ 5,5 V: Kortslutning til en anden kanal eller GND tilladt i maksimalt 30 s.
- 2) Programmering HTL eller TTL med < 5,5 V: Kortslutning til en anden kanal US eller GND tilladt i maksimalt 30 s.
- 3) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.
- Mekaniske data
Mekanisk udførelse Gennemstikshulaksel Akseldiameter 8 mm Vægt + 0,2 kg Materiale, aksel Rustfrit stål Materiale, flange Aluminium Materiale, hus Alu-trykgods Drejningsmoment ved start 0,8 Ncm (+20 °C) Drejningsmoment under drift 0,6 Ncm (+20 °C) Tilladt akselbevægelse, aksial, statisk/dynamisk ± 0,5 mm / ± 0,2 mm Tilladt akselbevægelse, radial, statisk/dynamisk ± 0,3 mm / ± 0,1 mm Driftsomdrejningstal ≤ 6.000 min⁻¹ 1) Rotorens inertimoment 40 gcm² Lejernes levetid 3,6 x 10^10 omdrejninger Vinkelacceleration ≤ 500.000 rad/s² - 1) Ved dimensioneringen af driftstemperaturområdet skal der tages højde for en selvopvarmning på 3,3 K pr. 1.000 min⁻¹.
- Omgivelsesdata
Elektromagnetisk kompatibilitet I henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3 Kapslingsklasse IP65, på hussiden, stik (i henhold til IEC 60529) 1)
IP65, på samme side som akslen (i henhold til IEC 60529)
Tilladt relativ luftfugtighed 90 % (Der må ikke forekomme dug på den optiske føler) Driftstemperaturområde –40 °C ... +100 °C 2)
–30 °C ... +100 °C 3)
Lagertemperaturområde –40 °C ... +100 °C, uden emballage Slagstyrke 70 g, 6 ms (iht. EN 60068-2-27) Vibrationsstyrke 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (i henhold til EN 60068-2-6) - 1) Når der er monteret et modstik.
- 2) Ved fast føring af ledningen.
- 3) Ved bevægelig føring af ledningen.
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
Tekniske tegninger
-
-
-