Inkremental-encodere
DFS60

DFS60B-S1PL10000
1036758
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Ydelse
      Pulser pr. omdrejning10.000 1)
      Måletrin90° elektrisk/pulser pr. omdrejning
      Måletrinsafvigelse ved ikke binære stregtal± 0,01°
      Fejlgrænser± 0,05°
      • 1) Se oversigt over maks. omdrejningstal.
    • Grænseflader
      KommunikationsinterfaceInkremental
      Kommunikationsinterface detaljerTTL / HTL
      FabriksindstillingFabriksindstillet udgangsniveau TTL
      Antal signalkanaler6-kanals
      Programmerbar/parametrerbar
      Initialiseringstid

      32 ms 1)

      30 ms

      Udgangsfrekvens≤ 600 kHz
      Laststrøm≤ 30 mA
      Effektforbrug≤ 0,7 W (uden belastning)
      • 1) Ved mekanisk nulpulsbredde.
    • Elektriske data
      TilslutningsmådeLedning, 8-ledning, universel, 3 m 1)
      Forsyningsspænding4,5 ... 32 V
      Referencesignal, antal1
      Referencesignal, position90°, elektrisk, logisk forbundet med A og B
      Kortslutningsbeskyttelse
      Udgangenes kortslutningssikkerhed2) 3)
      MTTFd: Tid indtil risikofyldt driftsstop300 År (EN ISO 13849-1) 4)
      • 1) Den universelle ledningstilslutning er positioneret, så det er muligt at føre ledningen i radial eller aksial retning uden knæk.
      • 2) Programmering TTL med ≥ 5,5 V: Kortslutning til en anden kanal eller GND tilladt i maksimalt 30 s.
      • 3) Programmering HTL eller TTL med < 5,5 V: Kortslutning til en anden kanal US eller GND tilladt i maksimalt 30 s.
      • 4) Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.
    • Mekaniske data
      Mekanisk udførelseMassiv aksel, Servoflange
      Akseldiameter6 mm
      Aksellængde10 mm
      Vægt+ 0,3 kg
      Materiale, akselRustfrit stål
      Materiale, flangeAluminium
      Materiale, husAlu-trykgods
      Drejningsmoment ved start0,5 Ncm (+20 °C)
      Drejningsmoment under drift0,3 Ncm (+20 °C)
      Tilladt akselbelastning radial/aksial

      80 N (radial)

      40 N (aksial)

      Driftsomdrejningstal≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Rotorens inertimoment6,2 gcm²
      Lejernes levetid3,6 x 10^10 omdrejninger
      Vinkelacceleration≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Ved dimensioneringen af driftstemperaturområdet skal der tages højde for en selvopvarmning på 3,3 K pr. 1.000 min⁻¹.
    • Omgivelsesdata
      Elektromagnetisk kompatibilitetI henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3
      Kapslingsklasse

      IP67, kabeludgang på samme side som huset (i henhold til IEC 60529)

      IP65, på samme side som akslen (i henhold til IEC 60529)

      Tilladt relativ luftfugtighed90 % (Der må ikke forekomme dug på den optiske føler)
      Driftstemperaturområde

      –40 °C ... +100 °C 1)

      –30 °C ... +100 °C 2)

      Lagertemperaturområde–40 °C ... +100 °C, uden emballage
      Slagstyrke70 g, 6 ms (iht. EN 60068-2-27)
      Vibrationsstyrke30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (i henhold til EN 60068-2-6)
      • 1) Ved fast føring af ledningen.
      • 2) Ved bevægelig føring af ledningen.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Tekniske tegninger

    DFS60B-S1PL10000
    Måltegning Servo flange, ledning
    DFS60B-S1PL10000
    Indbygningsspecifikationer til lille servoklemme
    DFS60B-S1PL10000
    Indbygningsspecifikationer til servoklemme halvskål
    DFS60B-S1PL10000
    PIN-konfiguration
    DFS60B-S1PL10000
    Diagrammer Mekanisk nulpulsbredde 1° til 359°, programmerbar. nulpulsbredde i relation til en mekanisk omdrejning af akslen.
    DFS60B-S1PL10000
    Diagrammer Elektrisk nulpulsbredde 90°, 180° eller 270° programmerbar. nulpulsbredde i relation til en impulsperiode.
    DFS60B-S1PL10000
    omdrejningstalsbetragtning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt