Massiv aksel Servoflange 6 mm x 10 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Stik, M12, 8-polet, radial
2.000
Massiv aksel Servoflange 6 mm x 10 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
Ledning, 8-ledning, universel, 3 m
10.000
Gennemstikshulaksel 14 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
Ledning, 8-ledning, universel, 3 m
10.000
Massiv aksel Klemflange 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Stik, M23, 12-polet, radial
10.000
Gennemstikshulaksel 8 mm
4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmerbar
Stik, M12, 8-polet, radial
10.000
Hulaksel 10 mm
10 V ... 32 V, HTL, Push pull
Stik, M23, 12-polet, radial
1.024
Gennemstikshulaksel 5/8″
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Stik, M12, 8-polet, radial
1.000
Massiv aksel Klemflange 10 mm x 19 mm
4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422
Stik, M23, 12-polet, aksial
1.024