Inkremental-encodere
DFS60 Inox

Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer

Din fordel

  • Takket være encodernes programmerbarhed er der mindre lagerføring, maskinerne er meget driftssikre, og installation kan foretages let og hurtigt
  • Fleksibel tilpasning til applikationsspecifikke indbygningssituationer
  • Den høje opløsning på op til 16 bit muliggør applikationer, der stiller store krav til målenøjagtigheden
  • Huset af rustfrit stål er meget modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger
  • Kontinuerlig og sikker drift som følge af høj tæthedsgrad/kapsling, temperaturbestandighed og lejernes levetid
  • Perfekt rundløb også ved høje omdrejningstal
  • Nem montage på grund af de kompakte dimensioner, også under trange indbygningsforhold

Oversigt

Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer

DFS60 er en højopløsnings-inkrementalencoder med en diameter på 60 mm. Den har mange mekaniske og elektriske interfaces og et hus af aluminium eller rustfrit stål. Hvis du vil, kan du selv programmere encoderen. Vi skal også fremhæve de mange muligheder for at programmere de elektriske parametre, f.eks. udgangssignalets niveau, antal pulser pr. omdrejning og nulpulsbredden. Derfor er DFS60 også meget velegnet til krævende applikationer. Den høje tæthedsgrad/kapsling, det store temperaturområde og den store kuglelejeafstand bevirker stor robusthed og gør DFS60 til den perfekte encoder til industriapplikationer under barske omgivelsesbetingelser.

Overblik
  • Pulser pr. omdrejning: Op til 65.536 (16 bit)
  • Husdiameter: 60 mm
  • Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
  • Tæthedsgrad/kapsling IP65/IP67
  • Kommunikationsinterfaces: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Tilslutningsmåde: M12-stik, M23-stik eller universalledning
  • Programmerbar, kompakt dybde, mulighed for remote zero-set

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Pulser pr. omdrejning0 ... 65.536
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning1.024
    Mekanisk udførelse

    Massiv aksel, Servoflange

    Massiv aksel, Klemflange

    Massiv aksel, Kvadratflange

    Hulaksel

    Akseldiameter

    6 mm

    10 mm

    8 mm

    3/8″

    12 mm

    15 mm

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Tilslutningsmåde

    Stik, M12, 8-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, radial

    Stik, M12, 12-polet, radial

    Ledning, 12-ledning, radial

    KommunikationsinterfaceInkremental
    Kommunikationsinterface detaljer

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Forsyningsspænding

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    KapslingsklasseIP67
    Programmerbar/parametrerbar– / ✔
    Udgangsfrekvens

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Driftstemperaturområde

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Ved fast føring af ledningen.
    • 2) Ved bevægelig føring af ledningen.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads