Inkremental-encodere
DBS60

Robust universelt anvendelig inkrementalencoder

Din fordel

  • Alsidige indbygningsmuligheder og tilslutningsmåder sikrer fleksibel kabelføring
  • Kompakte husdimensioner sparer værdifuld installationsplads
  • Isolerede hulaksler beskytter encoderen mod beskadigelser på grund af hvirvelstrømme og høje temperaturer, der transmitteres af akslen
  • Korrosionsbeskyttelse mod miljøpåvirkninger takket være det rustfrie stålhus
  • En IP-tæthedsgrad/kapsling på op til IP69K beskytter mod indtrængende vand
  • Pålidelig drift i barske washdown-omgivelser i føde- og drikkevarebranchen ved hjælp af varmt vand og højt tryk

Oversigt

Robust universelt anvendelig inkrementalencoder

DBS60 er en pålidelig inkrementalencoder med en diameter på 60 mm og en ringe indbygningsdybde. Enheden i aluminiumshus eller hus af rustfrit stål har rigtig mange mekaniske interfaces. Varianterne DBS60 Inox modstår også barske omgivelsesbetingelser takket være deres design af massivt rustfrit stål og den robuste akseltætning. Varianten IP69K DBS60I-W med den patenterede deflektorafskærmning er den ideelle løsning til anvendelser i washdown-omgivelser. Udover interfacene TTL og HTL har DBS60 også to universalinterfaces med et stort spændingsområde. Med sin høje tæthedsgrad/kapsling, den robuste konstruktion og en opløsning på op til 10.000 pulser pr. omdrejning er DBS60 velegnet til mange forskellige brancher.

Overblik
  • Pulser pr. omdrejning: Op til 10.000
  • Husdiameter: 60 mm
  • Akse ud, hulaksel og gennemgående hulaksel
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
  • Kommunikationsinterfaces TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalinterface (TTL, HTL)
  • Tilslutningsmåde: M12-, M23-stik, ledning, ledning med stik M12, M23
  • Hus af rustfrit stål eller aluminium

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Pulser pr. omdrejning0 ... 10.000 1)
    Mekanisk udførelse

    Massiv aksel, Servoflange

    Massiv aksel, Klemflange

    Hulaksel

    Gennemstikshulaksel, Klemning bagpå

    Gennemstikshulaksel, Klemming vooraan

    Massiv aksel, Kvadratflange

    Akseldiameter

    6 mm 2)

    6 mm

    10 mm 2)

    10 mm

    12 mm

    5/8″

    8 mm

    3/8″

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    6 mm Aksel isoleret

    8 mm Aksel isoleret

    3/8″ Aksel isoleret

    10 mm Aksel isoleret

    12 mm Aksel isoleret

    1/2″ Aksel isoleret

    14 mm Aksel isoleret

    15 mm Aksel isoleret

    Tilslutningsmåde

    Stik, M23, 12-polet, radial

    Stik, M12, 8-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, universel

    Ledning, 8-ledning, med stik, M12, 8-polet, universel

    Ledning, 8-ledning, med stik, M23, 12-polet, universel

    Ledning, 8-ledning, radial

    KommunikationsinterfaceInkremental
    Kommunikationsinterface detaljer

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Forsyningsspænding

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Kapslingsklasse

    IP67

    IP65

    IP69K

    Programmerbar/parametrerbar
    Udgangsfrekvens+ 300 kHz
    Driftstemperaturområde

    –20 °C ... +85 °C 3)

    –30 °C ... +100 °C 3)

    –30 °C ... +85 °C 3)

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Mulige pulser pr. omdrejning, se typenøgle.
    • 2) Andre på forespørgsel.
    • 3) Disse værdier gælder for alle mekaniske udførelser inklusive de anbefalede tilbehørsdele, hvis intet andet er oplyst.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads