Inkremental-encodere

Inkremental-encodere – alsidige, kompakte og fleksible
Inkrementalencodere genererer signalperioder henholdsvis signalrækker af pulser, hvis frekvens er proportional med omdrejningshastigheden. Antallet af pulser pr. omdrejning bestemmer opløsningen. Ved at tælle pulserne kan man også registrere positioner og omdrejningstal. Udførelserne i rustfrit stål er meget velegnede til brug ved udfordrende omgivelsesbetingelser. Derudover tilbyder SICK inkrementalencodere i en funktionsmæssigt sikker udførelse, der understøtter sikkerhedsfunktionerne i henhold til IEC 61800-5-2.
Filtrer efter:
9 træffer(e):
Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
- Pulser pr. omdrejning: Op til 65.536 (16 bit)
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling IP65/IP67
- Kommunikationsinterfaces: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tilslutningsmåde: M12-stik, M23-stik eller universalledning
- Programmerbar, kompakt dybde, mulighed for remote zero-set
Slankere og mere kompakt inkrementalencoder til økonomiske løsninger
- Pulser pr. omdrejning: Op til 1.024
- Husdiameter: 40 mm
- Akse ud og hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP50 (Massiv aksel)
- Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Tilslutningsmåde: Ledning
- Slankt, kompakt design
Robust universelt anvendelig inkrementalencoder
- Pulser pr. omdrejning: Op til 10.000
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel og gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
- Kommunikationsinterfaces TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalinterface (TTL, HTL)
- Tilslutningsmåde: M12-, M23-stik, ledning, ledning med stik M12, M23
- Hus af rustfrit stål eller aluminium
Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
- Pulser pr. omdrejning: Op til 65.536 (16 bit)
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling IP65/IP67
- Kommunikationsinterfaces: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tilslutningsmåde: M12-stik, M23-stik eller universalledning
- Programmerbar, kompakt dybde, mulighed for remote zero-set
Robust inkrementalencoder med store hulakseldiametre
- Pulser pr. omdrejning: Op til 8.192
- Husdiameter: 81 mm, diameter af de gennemgående hulaksler: 30 mm eller 42 mm
- Tæthedsgrad/kapsling: IP65
- Kommunikationsinterfaces: TTL, HTL
- Tilslutningsmåder: M12-, M23- og MS-stik samt ledning
- Hulakseladaptere kan fås som tilbehør til tilpasning af aksler af forskellig størrelse
Kompakt standard-inkrementalencoder til industrielle applikationer
- Pulser pr. omdrejning: Op til 2.500
- Husdiameter: 36 mm eller 50 mm
- Akse ud og hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP65
- Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Tilslutningsmåder: Ledning eller ledning med stik M12, M23
Programmerbar inkrementalencoder med høj opløsning og med 2 og 2,5 tommer
- Pulser pr. omdrejning: Op til 65.536
- Husdiameter: 2 tommer og 2,5 tommer
- Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP65 og IP67
- Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Tilslutningsmåder: M12 og MS-stik samt ledning
- Høj opløsning, programmerbar, mulighed for remote zero-set
Fleksibel encoder med DIP-switches til konfigurerbare parametre
- Pulser pr. omdrejning: Op til 2.400
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP65
- Kommunikationsinterface: TTL, HTL
- Tilslutningsmåder: M12-stik eller ledning
- Status-LED’er, DIP-switch til konfigurering af indstillinger
Encoder med stor hulaksel til krævende omgivelsesbetingelser
- Inkremental-encoder med diameter 3,5
- Elektrisk grænseflade
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push pull
- 8 … 24 V Open Collector
- Påsætningshulaksel til akseldiameter 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Kabeludgang med længden 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
- Pulstal: 120 … 16384