Encodere uden lejer

Kontaktfri måling af roterende bevægelser

Encodere uden lejer genererer berøringsløst informationer om vinkel, position og omdrejningstal. Med det magnetiske måleprincip kan man adskille sensorenheden og måleanordningen mekanisk. Konstruktionen uden lejer muliggør slitagefri drift. På grund af fleksibiliteten under montagen og den nemme indbygning i systemet kan den anvendes i mange applikationer og brancher.

1 træffer(e):

Økonomisk og berøringsløs vinkelmåling og positionsregistrering
  • Vinkelmåleområde 0° ... 360°
  • 12 bit opløsning (svarer til 0,09°)
  • Der kan fastlægges op til 32 vinkelruder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67, IP68
  • Driftstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 og op til 3 digitale udgange
  • Nulpunktindstilling via IO-Link eller ledning
  • Mange procesdata og intelligente diagnosefunktioner