Absolutencodere

Fleksible, kompakte og pålidelige - kundetilpassede absolutte encodere.
Absolutencodere genererer informationer om position, vinkel og omdrejningstal i typespecifikke vinkeltrin. Hvert vinkeltrin henviser derved til et entydigt kodemønster. Opløsningsevnen bestemmes af antallet af kodemønstre pr. omdrejning. Hvert kodemønster danner en entydig reference og angiver således også en absolut position. En referencekørsel efter start er derfor ikke nødvendig. En singleturn-encoder måler den absolutte position inden for én omdrejning. En multiturn-encoder viser udover positionen inden for én omdrejning også antallet af omdrejninger.
Filtrer efter:
9 træffer(e):
Fleksibel, smart, kompakt Encodere til mange anvendelsesområder
- 36-mm absolut-encoder med maks. 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
- Face mount flange, servo flange, hulaksel
- Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939- og SSI-interface med konfigurerbar parametrering
- Diagnosefunktioner
- Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP67 hhv. IP69K
Kompakt, pålidelig, effektiv
- Pålidelig absolut-encoder med op til 31 bit (14 bit singleturn og 17 bit multiturn)
- Klemflange, servoflange eller hulaksel
- Kompakt design (< 70 mm)
- Integreret PROFIBUS-interface med DP V0, V1 og V2-funktionalitet (typeafhængig)
- Tilslutningsteknik: 3x M12 stik
- Beskyttelsesklasse op til IP67
- Driftstemperatur: –30 °C til +80 °C (typeafhængig)
Intelligent, effektiv, præcis
- Absolut-encoder med høj opløsning på op til 30 bit (AFM60) henholdsvis op til 18 bit (AFS60)
- Face mount flange, servoflange, hulaksel
- Tilslutningsmåde: 3 x M12-stik aksialt
- Kommunikationsinterfaces: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Rundaksefunktionalitet
- Diagnosefunktioner
- Statusvisning via 5 LED'er
Præcis, fleksibel, programmerbar
- Absolut-encoder med høj opløsning på op til 30 bit (AFM60) henholdsvis op til 18 bit (AFS60)
- Forskellige typer akse ud og hulaksler
- Tilslutning: M12-stik, M23-stik eller ledning
- Kommunikationsinterfaces: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
- Programmerbar (typeafhængig)
- Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP67
Pålidelig og etableret
- Absolut-singleturn-encoder
- Opløsning op til 15 bit (32.768 trin)
- Elektrisk interface: SSI med kodningsmåde Gray eller Gray kappet
- Elektrisk interface: Parallel med kodningsmåde Gray kappet, binær BCD
- Zero-set-funktion
- Mekaniske interfaces: Klemflange, servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP66
Kompakt, universel, direkte
- Kompakt 36 mm absolut-encoder med op til 3723 pulser (for singleturn og multiturn)
- Servoflange
- Radial kabelafgang
- Analog-interface 4…20 mA hhv. 0…10 V
- Programmering via folietastatur på encoderen
- Beskyttelsesklasse IP65
- Driftstemperatur: –30 °C til +80 °C
Kompakt, universel, direkte
- Kompakt 60 mm absolut-encoder med op til 13107 pulser
- Servoflange
- Radial stikafgang
- Analog-interface 4…20 mA hhv. 0…10 V
- Programmering via folietastatur på encoderen
- Beskyttelsesklasse IP68
- Driftstemperatur: –30 °C til +80 °C
Pålidelig, etableret og modulær
- Meget robust multiturn-absolut-multiturn-encoder med op til 26 bit
- Gennemgående hulakse og lille montagedybde
- Zero-set-, preset-funktion pr. hardware/software
- Kommunikationsinterface: SSI, PROFIBUS DP
- Elektronisk justerbar; parametrerbar opløsning
- Magnetisk scanning
Pålidelig, etableret og modulær
- Meget robust multiturn-absolut-multiturn-encoder med op til 26 bit
- Akse ud med klem-, servo flange, hulaksel og adaptertilbehør
- Zero-set-, preset-funktion pr. hardware/software
- Kommunikationsinterface: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP eller CANopen
- Elektronisk justerbar; parametrerbar opløsning
- Magnetisk scanning