Absolutencodere
AHS/AHM36

Fleksibel, smart, kompakt: Encodere til mange anvendelsesområder

Din fordel

  • Simpel mekanisk installation med drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning, forskellige montagehulsmønstre og aksler
  • Nem integrering i talrige styringsmiljøer med IO-Link-, CANopen-, SAE J1939- og SSI-interface
  • Intelligente diagnosticeringsfunktioner muliggør analyser til hele anlæggets vedligeholdelse
  • Kan også anvendes i barske omgivelser takket være de robuste, robuste og fuldmagnetiske sensorer
  • Meget bestandig over for miljøpåvirkninger takket været udførelsen i rustfrit stål og tæthedsgrad/kapsling IP69K (Inox-versioner)
  • Pladsbesparende og billigt design
  • Meget gunstigt forhold mellem pris og ydelse

Vælg produkt

AHS/AHM36.ui.config.teaser.header.msg

Lav din egen produktkonfiguration

AHS/AHM36.ui.config.teaser.configuration.msg

Standardprodukter

AHS/AHM36.ui.config.teaser.productselection.msg

Vis alt Skjul alt
Vis alt Skjul alt
Filtrer efter:

Din ønskede konfiguration kontrolleres…

Konfigurationsresultatet kan ikke genereres endnu. Tilføj de manglende oplysninger - du genkender stederne på udråbstegnene; ellers kontakt os.

541 træffer(e):

Træffer 1 - 24 af 541

View:

Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 10 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 10 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing, Diagnose
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 10 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Servoflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing, Diagnose
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 8 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 5-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Servoflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 5-ledning, universel, 3 m
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 8 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 5-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 16.384 (14 bit)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 3/8″
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 5-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 6 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 5-ledning, universel, 1,5 m
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 6 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 5-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via håndholdt programmeringstool, via SOPAS
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 4.096 (12 bit)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 5-ledning, universel, 1,5 m
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Servoflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via håndholdt programmeringstool, via SOPAS
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 10 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 8-ledning, universel, 1,5 m
  • Programmeringsinterface: Via håndholdt programmeringstool, via SOPAS
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 4.096 (12 bit)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 8 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 5-ledning, universel, 3 m
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 16.384 (14 bit)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 10 mm x 24 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing, Diagnose
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 4.096 (12 bit)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 8 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Servoflange 8 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 4-polet, universel
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via SOPAS
  • Smart Sensor: Effektiv Kommunikation, Enhanced Sensing
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 6 mm
  • Kommunikationsinterface: CANopen, programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 5-ledning, universel, 0,5 m
  • Programmeringsinterface: Via SPS-engineering-tool, via håndholdt programmeringstool
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 16.384 (14 bit)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 10 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, ikke programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Ledning, 8-ledning, universel, 3 m
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 16.384 (14 bit)
  • Mekanisk udførelse: Hulaksel 10 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, ikke programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 8 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, ikke programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Multiturn
  • Opløsning maks.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Klemflange 10 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, ikke programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Absolutencodere
AHS/AHM36
  • Singleturn- eller multiturn-udførelse: Singleturn
  • Pulser pr. omdrejning: 4.096 (12 bit)
  • Mekanisk udførelse: Massiv aksel Servoflange 6 mm x 12 mm
  • Kommunikationsinterface: SSI, ikke programmerbar
  • Tilslutningsmåde: Stik, M12, 8-polet, universel
Stk.
Detaljer
Sammenlign

Træffer 1 - 24 af 541

    Oversigt

    Fleksibel, smart, kompakt: Encodere til mange anvendelsesområder

    Absolut-encoderne AHS/AHM36 sætter nye standarder for mekanisk tilpasning, kommunikation og modstandsdygtighed over for miljøpåvirkninger. Takket være det drejelige stik eller den drejelige kabeltilslutning og de forskellige montagehulsmønstre og adapterflanger er encoderne velegnede til stort set alle applikationer. Interfacene IO-Link, CANopen, SAE J1939 og SSI muliggør nem integration i forskellige styringsmiljøer. Konfigurationen af encoderne kan tilpasses individuelt med forskellige tools. Med de robuste og robuste fuldmagnetiske sensorer opnås en opløsning på maks. 14 bit (singleturn) og 26 bit (multiturn). Takket være udførelsen i rustfrit stål og tæthedsgrad/kapsling IP69K kan Inox-versionerne anvendes under meget barske omgivelsesbetingelser.

    Overblik
    • 36-mm absolut-encoder med maks. 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
    • Face mount flange, servo flange, hulaksel
    • Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939- og SSI-interface med konfigurerbar parametrering
    • Diagnosefunktioner
    • Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
    • Tæthedsgrad/kapsling op til IP67 hhv. IP69K

    Fordele

    Der er brug for fleksible encoderne

    For at sikre størst mulig fleksibilitet ved udformningen af det mekaniske interface fås encoderne AHS/AHM36 med tre forskellige flangetyper (face mount flange, servo flange, hulaksel) med hver fem akseldiametre. Face mount flangen indeholder forskellige montagehulsmønstre. Med hulakslens fleksible momentstøtte dækkes forskellige hulkredsdiametre. Og sidst, men ikke mindst sørger forskellige adaptere for kompatibilitet med næsten alle absolut-encodere med typisk 60 mm flangemønstre. Med det drejelige stik eller den drejelige kabeltilslutning kan AHS/AHM36 også indbygges i applikationen på meget lidt plads og reducerer antallet af encodervarianter, når der efterspørges forskellige indbygningssituationer.

    Hurtig udskiftning, permanent profit

    Face mount flange med forskellige montagehulsmønstre
    AHS/AHM36 med M12-stik, drejet i aksial retning
    Med det drejelige stik eller den drejelige kabeltilslutning kan AHS/AHM36 også indbygges i applikationen på meget lidt plads og reducerer antallet af encodervarianter, når der efterspørges forskellige indbygningssituationer

    AHS/AHM36 kan indbygges i næsten alle applikationer takket være den kompakte størrelse, de forskellige flangetyper, adapterflanger og montagehulsmønstre såvel som drejelige stik og drejelige kabeltilslutninger

    Encodere til hårdt miljø

    Applikationer i meget barske omgivelsesbetingelser kan udføres med encoderne AHS/AHM36 Inox i en udførelse af rustfrit stål. Hus, flange, aksel og momentstøtte er fremstillet udelukkende af rustfrit stål (1.4305). Tæthedsgrad/kapsling IP69K sikrer ekstra beskyttelse mod stød, hvilket beskytter den i encoderen indbyggede akseltætning mod højtryksrenserens vandstråle.
    AHS/AHM36 Inox med hulaksel og kabeltilslutning
    AHS/AHM36 Inox med face mount flange og M12-stik

    AHS/AHM36 Inox er meget modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger. Takket være tæthedsgrad/kapsling IP69K er encoderne velegnet til brug i maskiner, der jævnligt renses med højtryksrensere.

    Fordele ved IO-Link

    Ved IO-Link handler det om en punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til tilslutning af intelligente sensorer og aktuatorer inden for et automatiseringsnetværk. Med SOPAS ET – konfigurationssoftwaren fra SICK – kan IO-Link-enheder såsom AHS/AHM36 IO-Link problemløst visualiseres og parametreres. AHS/AHM36 IO-Link kan kobles sammen med en hvilken som helst IO-Link-master. IO-Link byder på talrige fordele, f.eks. automatisk lagring af enhedsparametre, entydig enhedsgenkendelse og anvendelse af billige uskærmede standardledninger. AHS/AHM36-encodere i udførelserne Advanced og Inox har omfattende IO-Link-funktioner såsom adgang til og lagring af diagnosedata (temperatur, driftstid m.m.), en konfigurerbar ind-og udgangs-pin samt indbyggede Smart Tasks, f.eks. til måling af længder. Med deres decentrale intelligens har encoderne forudsætningerne for vellykket integration i Edge-Computing-koncepter ved implementeringen af applikationer i I4.0 og Smart Factory.

    Specielle udførelser af AHS/AHM36 IO-Link er udstyret med såkaldte Smart Tasks og er dermed i stand til at tage decentrale beslutninger og selvstændigt føre dem ud i livet. De overtager altså funktioner fra det overordnede automationsniveau og forbedrer dermed svartidsadfærden, da de reducerer kommunikationsbelastningen på Ethernet- og feltbusnetværkene. Mange forskellige applikationer, hvor længderegistrering spiller en væsentlig rolle, kan udformes mere effektivt med Smart Tasks:

    Smart Task ”Længdemåling og trigger”

    • IO-Link-encoderen måler og/eller overvåger objekters længde ved hjælp af forud fastlagte grænseværdier og udsender et signal, hvis længden er for lang eller for kort, for eksempel i sorteringsprocesser ved transportbåndapplikationer.
    • IO-Link-encoderen udsender en trigger, når en forud fastlagt længde nås. Denne Smart Task anvendes for eksempel i forbindelse med skæreprocesser i emballage- eller træforarbejdningsindustrien.

    Måling af objekters længde og mellemrummene mellem objekter

    Absolut-encoderen AHS/AHM36 IO-Link Advanced er velegnet til måling af båndhastigheder. Sammen med en reflektionsfotocelle kan den integrerede Smart Task A30 desuden registrere objekters længde og mellemrummene mellem objekter. For sidstnævnte kan der defineres grænseværdier, som encoderen overvåger.

    Brugen af Smart Task sætter encoderen i stand til at tage decentrale beslutninger og selvstændigt føre dem ud i livet. Encoderne overtager altså funktioner fra det overordnede automationsniveau og forbedrer dermed svartidsadfærden, da de reducerer kommunikationsbelastningen på Ethernet- og feltbusnetværkene.

    AHS/AHM36 har desuden omfattende IO-Link-funktioner såsom adgang til og lagring af diagnosedata (temperatur, driftstid m.m.) og en konfigurerbar ind-og udgangs-pin. Encoderen leverer værdifulde informationer til blandt andet procesoptimering og Condition Monitoring.

    Længdemåling af indpakningsfolie

    Sammen med en trykmærkesensor foretager absolut-encoderen AHS/AHM36 IO-Link Advanced en præcis måling af indpakningsfoliens længde. Ved hjælp af den indbyggede Smart Task A30 kan der efter gennemløb af en indstillet strækning vises et triggersignal, som man kan styre hen mod det efterfølgende skæreredskab til singulation af indpakningsfolierne. Den direkte længdemåling i encoderen virker også præcist og pålideligt ved skiftende transporthastigheder.

    Brugen af Smart Task sætter encoderen i stand til at tage decentrale beslutninger og selvstændigt føre dem ud i livet. Encoderen overtager altså funktioner fra det overordnede automationsniveau og forbedrer dermed svartidsadfærden, da den reducerer kommunikationsbelastningen på Ethernet- og feltbusnetværkene.

    AHS/AHM36 har desuden omfattende IO-Link-funktioner såsom adgang til og lagring af diagnosedata (temperatur, driftstid m.m.) og en konfigurerbar ind-og udgangs-pin. Encoderen leverer værdifulde informationer til blandt andet procesoptimering og Condition Monitoring.

    Encoderne AHS/AHM36 IO-Link Advanced og AHS/AHM36 IO-Link Inox giver adgang til mange diagnosedata, f.eks. temperaturværdier og driftstimetæller
    Med deres decentrale intelligens kan AHS/AHM36 IO-Link med fordel indbygges i Edge-Computing-koncepter ved implementeringen af Industri 4.0 og Smart Factory

    IO-Link-interfacet muliggør billig og nem integration af AHS/AHM36 i Ethernet- og feltbusnetværk. Adgangen til og lagringen af diagnosedata, en konfigurerbar ind- og udgangs-pin samt indbyggede Smart Tasks giver brugeren omfattende ekstra fordele.

    Fordele ved CANopen, SAE J1939 og SSI

    De tre kommunikationsinterfaces CANopen, SAE J1939 og SSI, som encoderne AHS/AHM36 kan fås med, har ligeledes mange fordele.

    Procesdataene position, hastighed og aktuel temperatur vises via CANopen- og SAE J1939-interfacene. AHS/AHM36 CANopen meddeler derudover diagnosedata som for eksempel maksimal hastighed, laveste og højeste temperatur og driftstid. Konfigurationen af AHS/AHM36 CANopen og AHS/AHM36 SAE J1939 kan enten foretages via den pågældende styrings engineeringtool eller med det bærbare, håndholdte programmeringstool PGT-12-Pro fra SICK.

    De programmerbare AHS/AHM36 SSI kan både konfigureres via SICKs engineeringtool SOPAS og via det bærbare håndholdte programmeringstool PGT-10-Pro. Forskellige parametre såsom opløsning, tælleretning og kodetype kan tilpasses til de pågældende applikationer. Selv strukturen i den SSI-protokol, der skal vises, kan tilpasses, så encoderne AHS/AHM36 er kompatible med stort set alle SSI-encodere.

    Udover position og hastighed kan AHS/AHM36 CANopen og AHS/AHM36 SAE J1939 også vise encoderens aktuelle driftstemperatur som procesdata. AHS/AHM36 CANopen kan derudover også meddele diagnosedata

    Med et bærbart, håndholdt programmeringstool kan AHS/AHM36 CANopen, AHS/AHM36 SAE J1939 og AHS/AHM36 SSI også hver især parametreres nemt og omfattende

    Encoderne AHS/AHM36 SSI kan desuden parametreres med det PC-baserede engineeringtool SOPAS fra SICK

    AHS/AHM36 CANopen, AHS/AHM36 SAE J1939 og AHS/AHM36 SSI kan parametreres individuelt og således fleksibelt tilpasses stort set alle applikationer. Med det kompakte bærbare håndholdte programmeringstool sker det selvstændigt og uden installation af ekstra hard- eller software.

    Anvendelser

    Teknisk oversigt

     
    • Oversigt over tekniske data

      Oversigt over tekniske data

      Udførelse med encoderSingleturn / Multiturn
      Akseltype

      Massiv aksel, Servoflange

      Massiv aksel, Klemflange

      Hulaksel

      Akseldiameter
      Massiv aksel, Servoflange6 mm
      8 mm
      10 mm
      1/4"
      3/8″
      6 mm 1)
      Massiv aksel, Klemflange6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8″
      1/4"
      10 mm 2)
      Hulaksel6 mm
      8 mm
      10 mm
      3/8″
      1/4"
      5 mm
      Tilslutningsmåde

      Stik, M12, 4-polet, universel

      Ledning, 4-ledning, universel

      Stik, M12, 5-polet, universel

      Ledning, 5-ledning, universel

      Stik, M12, 8-polet, universel

      Ledning, 8-ledning, universel

      Kommunikationsinterface

      IO-Link

      CANopen

      SSI

      SAE J1939

      Kommunikationsinterface detaljerIO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
      Pulser pr. omdrejning (opløsning maks.)
      IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar4.096 (12 bit)
      16.384 (14 bit)
      CANopen, programmerbar16.384 (14 bit)
      4.096 (12 bit)
      SSI, ikke programmerbar4.096 (12 bit)
      16.384 (14 bit)
      8.192 (13 bit)
      3.600
      360
      256
      2.048 (11 bit)
      512 (9 bit)
      720
      1.024 (10 bit)
      SSI, programmerbar16.384 (14 bit)
      4.096 (12 bit)
      SAE J1939, programmerbar4.096 (12 bit)
      16.384 (14 bit)
      Opløsning maks. (trintal pr. omdrejning x antal omdrejninger)
      IO-Link, IO-Link V1.1, programmerbar12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      CANopen, programmerbar14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      SSI, ikke programmerbar12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
      14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
      10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
      8 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      13 bit x 12 bit (4.096 x 2.048)
      14 bit x 12 bit (8.192 x 2.048)
      8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
      11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
      SSI, programmerbar14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
      SAE J1939, programmerbar14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
      Programmerbar/parametrerbar

      Via SPS-engineering-tool

      Via SOPAS

      Via håndholdt programmeringstool

      • 1) Til adaptering til 1,25 m Ecoline wireteknik; fås kun til multiturn-varianter.
      • 2) Til brug sammen med adaptere 2072298 og 2072295.
    Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

    Downloads