Kontakt
Feedback

Tilbehør
Adaptere og fordelere

DSC-1205T000025KM0
6030664
Præferencetype – altid disponibel fra lager
  • Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsfamilieT-fordeler
      Tilslutningsmåde hoved AHunstik, M12, 5-polet, A-kodet
      Tilslutningsmåde hoved BStik, M12, 5-polet, A-kodet
      Tilslutningsmåde hoved CHunstik, M12, A-kodet
      Husets materialeTPU
      HusfarveBlå
      Materiale, fingermøtrikCuZn, forniklet
      Mærkespænding≤ 60 V
      Strømbelastningsevne4 A
      Henvisning5-polet
      Driftstemperatur–30 °C ... +90 °C
      KapslingsklasseIP67 1)
      BeskrivelseT-stykke til samtidig tilslutning af sender og modtager, opdeler ledningen fra styretavlen mellem sender og modtager
      • 1) Kun i sammenskruet tilstand med tilsvarende modstykke.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Tekniske tegninger

    DSC-1205T000025KM0
    Måltegning
    DSC-1205T000025KM0
    PIN-konfiguration
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad