DeTec4 Prime: Anvendelighed i højsæde

29-08-2016

Det nye sikkerhedslysgitter, deTec4 Prime, er SICK’s til dato mest avancerede, og det er samtidig designet så det aldrig har været lettere at sikre farlige områder.
 

>> DeTec4 er en fotoelektrisk sikkerhedsenhed der lever op til Performance Level ”e” efter sikkerhedsstandarden EN ISO 13849 og SIL3 efter IEC 61508.

Trinvise felthøjder
Der findes i alt 13 forskellige størrelser. Det mindste lysgitter er 300 mm, derefter stiger de trinvist med 150 mm op til den maksimale længde på 2100 mm. DeTec4 tilbyder dermed en tilpasset løsning til alle applikationer, ikke mindst på grund af dets fleksible tilslutningskoncept.

Bedre ydelse med mindre fortrådning og intelligent standardisering
Når maskiner placeres tæt på hinanden kan lysstråler fra forskellige lysgitre forstyrre hinanden. For at undgå denne optiske interferens har deTec4 indbygget DIP-swiches, som ændrer strålernes kodning. Lysgitteret går et skridt videre ved at tilbyde kaskadekobling, så man direkte med ét kabel fra det ene lysgittersystem til det næste kan sammenkoble op til tre lysgittersystemer. Dette spareren masse udfordringer med fortrådning og reducerer behovet for sikkerhedsindgange i styretavlen. Den lokale reset-funktion kører også via kaskade-koblingen, hvilket fjerner endnu mere fortrådnings- og programmeringsarbejde. Den forbindes via en T-connector, som både gør det muligt at vise driftsstatus på sender/modtager lysgitrene, og som samtidig sikrer at der fortsat kun er et kabel der skal tilsluttes til styretavlen. Konfigurationen kører uden brug af software, hvilket reducerer idriftsættelsesomkostningerne.

Hurtig idriftsættelse via integreret laser og justeringsdisplay
DeTec4 Prime reducerer arbejdstiden til idriftsættelse markant. Det skyldes fire synlige sigte LED’er til den mekaniske indjustering, et integreret display, der angiver signalkvaliteten og en diagnosefunktion der automatisk tilpasser tastelængden til forholdene. Den automatiske kalibrering af tastelængde rækker op til 24 m med en opløsning på 30 mm.

Robust og pålidelig
Med tæthedsklasse IP65 og IP67, stor modstandsdygtighed overfor mekanisk rystelse, og et driftstemperaturspænd fra -30 °C til +55 °C er deTec4 Prime ideel til anvendelse i krævende miljøer.

Simpel montage med innovative beslag
Det smarte Flexfix beslag gør det muligt at montere lysgitre på få minutter på de fleste maskiner. Lysgitteret klikkes simpelt på beslaget, og hvis der er behov for at efterjustere kan lysgitteret drejes i beslaget inden den endelige fiksering.

 

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk

 

Onlinekatalog:  >Sikkerhedslysgitter Detec4 Prime

Videoer:          >Video til sikkerhedslysgitter Detec4 Prime