Den første plæneklipper til store udendørsarealer baseret på intelligente sensorer

25. aug. 2021

RoviMo® er verdens første fuldautomatiske, CO2-frie, førerløse multifunktionelle robot til store grønne arealer. Ideen til et selvstændigt robotkøretøj til drift af sportspladser og golfbaner eller parkanlæg stammer direkte fra praksis: Kommuner, anlæggere af sportspladser og green-keeping teams var på udkig efter en løsning til præcis og tidsbesparende klipning af mønstre i store grønsvær. I 2017 begyndte Ronovatec AG og højskolen i Luzern så at udvikle en computerstyret selvkørende plæneklipper på tre hjul til store arealer. SICK hjalp dem med sine kompetencer om sikkerhed på udendørsarealer. Med de anvendte sensorer fra SICK navigerer RoviMo® desuden helt uden kollisioner hen over plænerne – endda under krævende vejrforhold.

 

En ægte tusindkunstner: Intelligent plæneklipper på tre hjul

RoviMo® er mere end blot en computerstyret selvstændig robot på tre hjul. Som en multifunktionel platform til drift af plæner og andre grønne arealer kan man med få greb montere forskellige moduler, f.eks. til pleje af kunstgræs, tegning af linjer på sportspladser, såning og gødning eller bestråling af plænen med UV-lys.

 

Effektiv, produktiv, ingen CO2

Den miljøbevidste plæneklipper til store arealer arbejder rent elektrisk og afgiver derfor ingen CO2-emissioner, Desuden klarer den sig helt uden hydraulikolie og er derfor perfekt egnet til alle, der gerne vil være grønnere, når de slår græs. Med en kapacitet på 7,5 kWh kan den klare et areal på to gange 8.000 m2 – og det på 3-4 timer og helt selvstændigt. Dermed sparer du værdifuld tid. De integrerede sensorer fra SICK sørger desuden for maksimal præcision, når græsset slås. Så får du hver eneste gang et præcist mønster, uden at der først skal foretages krævende feltmålinger.

Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.
Der in RoviMo® eingebaute Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich outdoorScan3 von SICK schützt Personen und Tiere im Außenbereich und verhindert damit Kollisionen.

 

Sikker takket være sensorer fra SICK

Den sikkerhedslaserscanner, der er indbygget i RoviMo® til udendørsarealer, outdoorScan3 fra SICK, beskytter personer og dyr udendørs og forhindrer dermed kollisioner. Hvis den opdager en fare, sætter den hastigheden ned og standser. Plæneklippere til store arealer alarmerer greenkeeperen med en sms, og når forhindringen forsvinder, for eksempel når et dyr løber videre, genoptager den sin planlagte strækning, medmindre greenkeeperen giver den besked på at gøre noget andet. Det gør RoviMo® til en selvstændig og yderst uafhængig enhed, Den er derfor et værdifuldt supplement til jeres team. Med den indbyggede sikkerhedsstyring Flexi Soft kan kurver og hastighedsafhængige beskyttelsesfelter på outdoorScan3 aktiveres. Derudover er der indbygget en transponder-sikkerhedsafbryder STR1, der overvåger positionen af en mekanisk optikkappe over knivbjælken.

Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.
Ronovatec hat mit Sensoren von SICK einen ökologisch nachhaltig und ökonomisch unschlagbar rentablen Mähroboter für große Flächen entwickelt.

 

Vejrbestandig plænerobot

Selv ved de mest krævende vejrforhold arbejder outdoorScan3 pålideligt og sikkert. Den patenterede og meget præcise scanningsteknologi outdoor safeHDDM® skelner mellem virkelige sikkerhedsrisici og forstyrrende miljøpåvirkninger. Med funktionsblokken AGV Dynamic Weather Assist reagerer outdoorScan3 desuden dynamisk på skiftende vejrforhold.

”Samarbejdet med SICK har i høj grad bidraget til vores plæneklippers sikkerhed. I en iterativ proces har vi i fællesskab udviklet løsninger for at sikre maksimal produktivt samtidigt med maksimal sikkerhed. Resultatet overbeviser,” siger Zvonko Gligorov, CTO fra Ronovatec.

Med sensorer fra SICK har Ronovatec udviklet en bæredygtig og økonomisk uovertruffen rentabel plæneklipper til store arealer. Plænerobotten klipper effektivt op pålideligt uden at blive træt og uden opsyn, også under ugunstige vejrforhold. Samtidigt laver den præcise plænemønstre og spare tid og farveforbrug. Samtidigt plejer den også omsorgsfuldt plæne og jordbund.

 

Yderligere bidrag

AGVR gør førerløse traktorer sikre på udendørsarealer

Læs mere

Intralogistik udendørs på et nyt niveau: outdoorScan3 hos BASF

Læs mere

Ud i verden: Med outdoorScan3 præsenterer SICK er verdensnyhed

Læs mere

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter

Mobil automatisering 

Intelligente sensorer til mere effektive mobile arbejdsmaskiner

Få mere at vide