Oversigt
Reedkontakt-cylindersensorer til T-slot
Cylindersensoren RZT7 fra SICK med Reedkontakt detekterer pålideligt stempelstillingen i pneumatiske drev. RZT7 kan monteres direkte i alle cylindere med gængse T-slots. Derudover har SICK et omfattende program af adaptere, der muliggør brug af RZT7 på andre cylindertyper. Det nemme montageprincip er karakteristisk for RZT7: Læg sensoren i slottet, og fiksér den sikkert på cylinderen med en kvart omdrejning.
Overblik
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- LED til visning af detekteringstilstanden (typeafhængig)
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
- Forsyningsspænding op til 230 V