Sensorer til T-slot-cylindere
MZT7

Cylindersensorer til T-slots med optimalt forhold mellem pris og ydelse

Din fordel

  • Én sensor kan bruges til mange applikationer: Sensorens byggeform passer i alle globalt gængse T-noter uafhængigt af cylinderprofil eller -fabrikat
  • Enkel montage: Sensoren holder takket være holderibber på siden sin position, allerede før skruen er spændt, og falder ikke ud
  • Hurtig montage: Sensoren er med kun en kvart omdrejning af fastgørelsesskruen fikseret sikkert og hurtigt i noten
  • Den robuste fastgørelsesskrue holder sensoren i den ønskede position, også ved stød og rystelser
  • Enkel udskiftning af sensoren i forbindelse med service uden afmontering af endekapperne

Oversigt

Cylindersensorer til T-slots med optimalt forhold mellem pris og ydelse

Cylindersensoren MZT7 fra SICK baseret på GMR-teknologi detekterer pålideligt stempelstillingen i pneumatiske drev. MZT7 kan monteres direkte i alle cylindere med gængse T-slots. Derudover har SICK et omfattende program af adaptere, der muliggør brug af MZT7 på andre cylindertyper. Det nemme montageprincip er karakteristisk for MZT7: Læg sensoren i slottet, og fiksér den sikkert på cylinderen med en kvart omdrejning.

Overblik
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • LED til visning af detekteringstilstanden
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    UdgangsfunktionSlutter / Bryder
    Særlige egenskaberTo sensorhoveder forbundet med ét stik
    Cylinderudførelser med adapter

    Profilstangscylinder

    Trækstangscylinder

    Rundcylinder

    Cylinder med svalehalenot

    SMC-skinne CDQ2

    SMC-skinne ECDQ2

    Huslængde29,5 mm
    Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads