- Startside
- Produktportefølje
- Condition-Monitoring-sensorer
- Startside
- Produktportefølje
- Condition-Monitoring-sensorer

Condition-Monitoring-sensor, der kan anvendes universelt
Multi Physics Box
Temperatur, vibrationer og stød er vigtige indikatorer for maskinens tilstand. Samtidigt leverer Multi Physics Box løbende sensordata, så potentielle driftsafbrydelser kan detekteres i god tid. Det reducerer ikke-planlagte stilstandstider og sparer omkostninger.

Vælg din løsning
Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier
1 træffer(e):
Condition-Monitoring-sensor til overvågning af vibrationer, stød og temperatur
- 3-akset vibrations- (± 8 g) og stødregistrering (op til 200 g) via MEMS-elementer
- Måling af kontakttemperaturen −40 ... +80 °C
- Konfigurerbare tærskelværdier
- Overvågning af vibrationer i områderne tid og frekvens
- Vibrationsgrænseværdier i henhold til ISO 10816-3
- Kompakt hus af rustfrit stål med tæthedsgrad/kapsling op til IP68
- LED-statusvisning
- OSSD som alarm og IO-Link