Integreret diagnosticeringsfunktion i forbindelse med omformning

Takket være den integrerede diagnosticeringsfunktion overvåger nærhedssensoren IMC allerede under omformningen resultatet af en delproces. De indstillelige detekteringspunkter kan således direkte indikere overskridelse af forstyrrende faktorer. Det reducerer mængden af frasorterede varer og gør fejlsøgningen nemmere, da fejlårsagen kan findes hurtigt. Den statistiske overvågning af signalerne gør det muligt at registrere tendenser samt planlægge vedligeholdelse og justering af omformningsværktøjerne tidligt og behovsorienteret.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Enkel og sikker registrering af dobbelte folielag
    • Byggeformer: M8 og M12
    • Registrering af metalliserede dobbelte folielag
    • Elektrisk udførelse: DC, 4-leder
    • Temperaturområde: −25 °C ... +70 °C
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
    • Detektion, der er uafhængig af griberpositionen
    • Teach-in via ledning eller IO-Link
    Firedobbelt detektion med induktiv intelligens
    • Byggeformer: M8 til M30; IQ10 og IQ12
    • Fire programmerbare detekteringspunkter eller vinduer ved en Sn på op til 20 mm
    • Frit programmerbar udgangsposition
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
    • Temperaturområde: –40 °C til +75 °C
    • Pålideligt hus af rustfrit stål eller Vistal-hus
    • Logik-, tæller-, tidsmålings- eller temperaturovervågningsfunktion
    • IO-Link 1.1