Overvågning af slutpositionen i en elevatorskakt

Sikkerhedspositionsafbryderen i110R registrerer, hvis der køres hen over den øverste eller nederste slutposition i et vindenergianlægs elevatorskakt. Hvis en slutposition er nået, standses elevatorens drev på sikker vis. Med det pålidelige metalhus er i110R særdeles velegnet til barske miljøer.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Sikker og gennemprøvet positionsovervågning
    • Standardiseret metalhus
    • Metalsvingarm med plastrulle
    • 1 ledningsindføring M20 x 1,5
    • Direkte aktiveret eller momentkontakt med op til fire kontakter