Overvågning af beskyttelsesdørene i et vindenergianlæg

Transponder-sikkerhedsafbryderen STR1 kan anvendes til overvågning af beskyttelsesdøre. Den er velegnet til applikationer, hvor der stilles store krav til manipulationsbeskyttelse, således også i vindenergianlæg. Takket være tre aktive sensorflader og fire udløsere med forskellig størrelse kan STR1 monteres meget fleksibelt.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Lille, sikker og fleksibel
    • Aktiveringsområde på op til 14 mm
    • Lille hus med fleksible montagemuligheder
    • Sensoren kan aktiveres fra tre sider
    • Der fås fire forskellige udløsere
    • Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer