Adgangssikring som beskyttelse mod tyveri

Det koblende automationslysgitter SLG forhindrer uautoriseret adgang til vindenergianlæg og udgør derfor også en beskyttelse mod tyveri. Den monteres lige bag ved indgangsdøren til vindenergianlægget. I forbindelse med gateway-systemet TDC får anlægsoperatørens kontrolrum omgående besked – trådløst eller med kabel – i tilfælde af uautoriseret adgang. Derudover kan adgang kontrolleres og overvåges.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Pålidelig detektion ved ekstrem slank byggeform
    • Variable overvågningslængder fra 120 mm til 1.400 mm (med 160-mm-udvidelser)
    • Driftsområde 7 m
    • Reaktionstid 18 ms
    • Opløsning fra 45 mm til 25 mm
    • Kommissionering med lyse job-LED'er på sender- og modtagersiden
    • IP-65-beskyttelsesklasse
    • Ufølsom over for fremmedlys op til 150.000 lx
    Tænke på data - analysere og handle
    • Understøtter standardiserede datakommunikationsinterfaces og -protokoller
    • Individuel konfiguration via webbaseret brugerflade
    • Indbygget radioteknologi og GPS-enhed til præcis positionsbestemmelse
    • Åben End-to-End-IIoT-arkitektur