Pitch-motorstyring

Pitch-motorstyringer reducerer den strukturelle belastning af rotorvingerne og mekanikken ved maksimal udnyttelse af energien. I den forbindelse er det vigtigt at kende den pågældende vinges vinkelposition for at sikre effektiv styring af anlægget. Absolut-encoderen AFS/AFM60 måler positionen pålideligt og præcist.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Præcis, fleksibel, alsidig
    • Højopløsnings-absolut-encoder med op til 30 bit (AFM60) hhv. op til 18 bit (AFS60)

    • Klemflange, servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel

    • SSI-, SSI + Inkremental- eller SSI + Sin/Cos-interface

    • Opløsning, offset etc. programmerbart (typeafhængig)

    • Tilslutningsstik: Stik M12, M23 eller kabeludgang

    • Tæthedsgrad/kapsling: IP67 (hus) eller IP65 (aksel)

    • Arbejdstemperatur: –40 °C til +100 °C (typeafhængig)