Tryk-, niveau- og temperaturmåling i hydrauliske aggregater

Trykafbryderen PBS Plus måler systemtrykket i hydraulikpumpen og sammenligner den faktiske værdi med den ønskede værdi. Den kapacitive niveaumåler CFP Cubic overvåger hydraulikolieniveau og -temperatur i aggregatet inden for fire programmerbare detekteringstærskler. Den forhindrer dermed pumpeskader på grund af for lavt olieniveau. Alternativt kan TDR-niveaumåleren LFP Cubic anvendes sammen med temperatursensoren TCT.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Kompakt, pålidelig, præcis
    • Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
    • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
    • Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
    • Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder, også med beskyttelsesrør
    • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
    • Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67) eller vinkelstik iht. DIN EN 175301-803 A (IP 65)
    Fleksibel helt hen til probespidsen
    • Niveausensor til væsker
    • Ingen mekaniske bevægelige dele
    • Stavprobe på 200 mm til 2.000 mm og wireprobe op til 4.000 mm, som kan udskiftes og afkortes
    • Resistent mod dannelse af belægninger
    • Procestemperatur op til 100 °C, procestryk op til 10 bar
    • 3-i-1: Kombineret display, analog udgang (i henhold til NAMUR NE 43) og binær udgang
    • Høj tæthedsgrad IP 67, drejbart hus og gennemprøvet elektronik
    • IO-Link 1.1
    Multifunktionel IO-Link-sensor til trykmåling, -styring og -overvågning
    • Omkobbelbare transistorudgange (PNP/NPN) og analog udgang (strøm/spænding)
    • Skalerbar analog udgang (5:1-Turndown)
    • Stor målenøjagtighed: ± 0,5 %
    • IO-Link til at transmittere procesdata som måleværdier i bar til styringen
    • Huset kan drejes to steder (procestilslutning/display), og displayet kan drejes 180°
    • Gængse procestilslutninger, også med membran i plan med fronten
    Multifunktionssensor til niveau- og temperaturmåling
    • Kontinuerlig niveau- og temperaturmåling samt niveau- og temperaturkontakt
    • Målingen er uafhængig af beholdermaterialet
    • Prober fra 100 mm til 1.000 mm
    • Display og intuitiv menustyring
    • Ingen mekaniske bevægelige dele
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IO-Link 1.1
    • Ingen dødzoner langs måleområdet