Overvågning af ventilstemplets åbning ved det centrale smøreanlæg

I et vindenergianlæg har det centrale smøreanlæg til opgave at sørge for tilstrækkelig og automatisk smøring af de roterende dele, f.eks. lejet. IMB-sensorer i smøresystemet centrale fordeler overvåger, om ventilstemplerne åbner sig. Det sikrer pålidelig smøring af alle relevante dele i vindenergianlæg og forebygger ikke planlagt og dyr vedligeholdelse.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser
    • Byggeformer: M8 til M30
    • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
    • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
    • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
    • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
    • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
    • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
    • Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug