Azimut-motorstyring

De encodere, der anvendes sammen med Azimut-motorer, skal først og fremmest være pålidelige og præcise. Absolut-encoderen AFS/AFM60 er særdeles velegnet til denne opgave. Den måler hurtigt og meget præcist motorens position og hastighed.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Præcis, fleksibel, alsidig
    • Højopløsnings-absolut-encoder med op til 30 bit (AFM60) hhv. op til 18 bit (AFS60)

    • Klemflange, servoflange, påsætnings- eller gennemstikshulaksel

    • SSI-, SSI + Inkremental- eller SSI + Sin/Cos-interface

    • Opløsning, offset etc. programmerbart (typeafhængig)

    • Tilslutningsstik: Stik M12, M23 eller kabeludgang

    • Tæthedsgrad/kapsling: IP67 (hus) eller IP65 (aksel)

    • Arbejdstemperatur: –40 °C til +100 °C (typeafhængig)
    Fleksibel, smart, kompakt: Encodere til mange anvendelsesområder
    • 36-mm absolut-encoder med maks. 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
    • Face mount flange, servo flange, hulaksel
    • Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
    • IO-Link-, CANopen-, SSI-, SAE J1939-interfaces med konfigurerbar parametrering
    • Diagnosefunktioner
    • Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
    • Tæthedsgrad/kapsling op til IP67 hhv. IP69K