Pålidelig og præcis registrering af trykmærker

Trykmærker bruges til at positionere trykark i automatiserede produktionsprocesser i den korrekte position. Takket være den dynamiske skiftetærskeltilpasning detekterer kontrastsensoren KTS Prime også falmede trykmærker pålideligt og alligevel hurtigt. Som Smart Sensor kan den indstilles via IO-Link. Det udløser andre processer såsom hulning eller foldning af trykarkene i den korrekte position under arbejdsprocessen. OMR-koderne (OMR = Optical Mark Recognition) anvendes til styring af kuverteringsmaskiner.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Innovativ TwinEye-teknologi til bedre kontrastdetektering
    • TwinEye-teknologi for større dybdeskarphed og tasteafstandstolerance
    • 50 kHz skiftefrekvens og 5 μs udsving
    • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et stort dynamikområde
    • Syvsegmentdisplay
    • Farvemodus
    • Montage-feedback
    • IO-Link og automationsteknik
    • Fleksibel sensorindstilling takket være forskellige sensorparametre