Niveauovervågning af toner

De kapacitive afstandsmålere CQ28 og CQ35 detekter tonerniveauet gennem plastvæggen. Dermed sikres, at niveauet holder sig inden for det fastlagte øverste og underste niveau. Alt efter hvilket materiale tonerbeholderen er fremstillet af, er måling ovenfra med ultralydssensorerne UP56, UC4, UC12 eller UM18 den perfekte løsning.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Nem indstilling, perfekt genkendelse
    • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
    • Rækkevidder på op til 1.300 mm
    • Korte M18-huse af metal eller plast med længder fra og med 42 mm
    • Lige eller vinklet byggeform
    • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
    • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link
    Robust, kontaktfri og tryksikker
    • Kontaktfri måling med op til 3,4 m driftstasteafstand / 8,0 m grænsetasteafstand
    • Tryksikker op til 6 bar
    • Transduceren er meget robust takket være PVDF-front
    • 3-i-1: Kontinuerlig måling, udgangssignal og display
    • Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA og 0 V ... 10 V
    • Procestilslutninger G 1 og G 2
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 67
    • Enkel betjening, også via Connect+
    Ultralydsteknologi i klassisk sensorform
    • Robust og gennemprøvet husdesign
    • Hurtig indlæring af de antivalente digitale udgange pr. tast eller IO-Link
    • Optimal baggrundsafblænding
    • Integreret temperaturkompensation
    • Detektion, måling eller positionering med ultralyd
    • Uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans og omgivende lys
    Lille, præcis, ultralyd
    • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
    • Ultralydsteknologi i et lille hus
    • Detektion, måling og positionering med ultralydsteknologi
    • Varianter med digital udgang PNP/NPN, analog udgang eller modtakts-udgang med IO-Link
    • Teach-in-knap
    • Præcis baggrundsafblænding
    • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
    Pålidelige kapacitive sensorer i kvadratisk hus
    • Kvadratisk hus
    • Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
    • Maksimal EMC-immunitet
    • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
    • Forsyningsspænding: DC 10 V ... 36 V
    • Kortslutningsbeskyttelse (pulserende)