Kontrol af fejlark

Visionsensoren Inspector eller den kamerabaserede Lector62x sammenligner hvert print med et indlært mønster. Positionsforskydninger kan reguleres ved, at fejlark detekteres sikkert og pålideligt og evt. udsluses.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Perfekt udsyn - uanset belysningsforhold
    • Intelligente afkodningsalgoritmer og effektiv DPM-afkoder
    • Ufølsom over for omgivende lys
    • Lysintensive LED’er i rødt, blåt, infrarødt
    • Fleksibelt optisk tilbehør såsom polarisationsfilter og Dome-opsats
    • Kompakt byggeform med drejeligt stik
    • Justeringsassistent med autofokus, lasermålhjælp, grønne feedback-LED’er
    • MicroSD-hukommelseskort til parametersikring og opbevaring af billeder
    • Innovativ databehandling med omfattende sorterings-, filter- og displayformatering
    Den intelligente billedbehandlingsløsning i den komfortable sensorpakke
    • Positionering, test og måling ved høj hastighed
    • Effektiv “objektfinder”, uafhængig af position, drejevinkel og størrelse
    • Et unikt udskifteligt hus understøtter diffusor og forskelligt optisk tilbehør
    • Brugervenlig, trinvis konfiguration via PC
    • Brugervenligt brugerinterface
    • Fleksible interfaces til maskinintegration og HMI-design