Papirbrudskontrol

Med de små fotoceller og miniaturefotocellerne WT4-3, WT9-3, WT12-3 opdages et papirbrud hurtigt og pålideligt. Lige så vigtig er den absolut sikre detektion af papirbaner, selv ved meget forskellig overfladerefleksion. Dermed undgås unødvendige driftsstop. Takket være baggrundsafblændingen registreres den bagerste bane ikke i tilfælde af papirbrud.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Performance i VISTAL®-hus
    • Pålideligt VISTAL®-hus
    • PinPoint-LED eller laser
    • Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
    • Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
    • Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
    • SIRIC-teknologi
    • Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
    • M3- og M4-hulmønster
    Enheder, der kommer flyvende fra start på området intelligent automation
    • Teknologier: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics og MultiSwitch
    • To koblingspunkter og visning af afstandsværdier i en enkelt enhed
    • Diffuse sender-LED’er til undertrykkelse af falsk lys
    • BluePilot: Trykke-drejemekanisme med optisk hjælp til tasteafstand og justering
    • Smart Sensor: Nyeste diagnose- og moniteringsfunktioner
    • VISTAL®-hus
    Den universelle produktplatform til krævende applikationer
    • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
    • Autokollimationsoptik ved refleksionsfotoceller
    • Baggrundsafblænding og forgrundsafblænding med ekstra sende-LED ved fotocelle taster
    • Meget tydeligt synlig, præcis PinPoint-lysplet og energirig IR-sender
    • Robust metalhus, valgfrit med teflonbelægning
    • Montagemuligheder via gennemgangs- og blindhuller samt langhul og svalehale
    • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
    Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter
    • Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
    • Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
    • Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
    • Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
    • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link