Sikring af det farlige område ved tilførslen af papirstabler

Den enkeltstrålede sikkerhedsbom L21 og spejlsøjler giver en nem og behovstilpasset sikring af papirstabeltilførslen. Dermed sikres, at ingen personer kravler ind under løfteanordningen eller sætter sig på den.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Cylinderform til specielle sikkerhedsapplikationer op til type 2
    • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), kun i forbindelse med egnet testanordning, f.eks. Flexi Classic eller Flexi Soft
    • Små M18-sensorer med rækkevidder på op til 10 m
    • Kompakte M30-sensorer med rækkevidder på op til 60 m
    • Kapslingsklasse IP 67
    • Temperaturområde fra –40 °C til +55 °C
    • Metal- og plastudførelse
    • Radial optik (90°-hjørnespejl)
    • Enkel diagnosticering og service