Måling af papirstablens højde

Højden af papirstablen i tilførslen kan måles fra oven med afstandsmåler Dx50 eller fra siden med array-sensor Ax20. Hvis papirstablens højde kun skal bestemmes på et bestemt sted, er de små fotoceller W9-3, W12-3 eller W18-3, som afgiver et digitalt lyssignal, den optimale løsning.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Performance i VISTAL®-hus
    • Pålideligt VISTAL®-hus
    • PinPoint-LED eller laser
    • Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
    • Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
    • Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
    • SIRIC-teknologi
    • Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
    • M3- og M4-hulmønster
    Afstandsmåling - pålidelig, præcis og alsidig
    • Maksimal driftssikkerhed, ufølsomhed over for fremmedlys og det bedst mulige forhold mellem pris og ydelse takket være HDDM-teknologien
    • Måleområder fra 10 m eller 20 m direkte på objektet eller 50 m på reflektorer
    • Forskellige ydelsesniveauer alt efter produkt- og laserklasse
    • Forskellige interfaces: Digitale, analoge eller serielle
    • Display med intuitivt og stringent betjeningskoncept
    • Pålideligt zinkstøbt hus
    • Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +65 °C
    Til krævende industriapplikationer
    • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
    • Autokollimationsoptik
    • Baggrundsafblænding med ekstra sende-LED
    • Slankt, robust plasthus
    • Betjening via dobbelt-teach eller potentiometer
    • Meget bredt produktspektrum med hensyn til betjening, tilslutning og optik
    • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering
    Den universelle produktplatform til krævende applikationer
    • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
    • Autokollimationsoptik ved refleksionsfotoceller
    • Baggrundsafblænding og forgrundsafblænding med ekstra sende-LED ved fotocelle taster
    • Meget tydeligt synlig, præcis PinPoint-lysplet og energirig IR-sender
    • Robust metalhus, valgfrit med teflonbelægning
    • Montagemuligheder via gennemgangs- og blindhuller samt langhul og svalehale
    • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link