Identifikation af stabler

Koderne på magasiners eller avisers forside læses med stregkodelæser CLV6xx eller den kamerabaserede kodelæser Lector62x. Derved identificeres stablerne. Leverancerne registreres og sorteres; samtidigt leveres dokumentation for forsendelsen. Når den lille fotocelle W12-3 registrerer stablen, giver den et triggersignal til at læse og tæller samtidigt antallet af magasin- eller avisstabler.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Perfekt udsyn - uanset belysningsforhold
    • Intelligente afkodningsalgoritmer og effektiv DPM-afkoder
    • Ufølsom over for omgivende lys
    • Lysintensive LED’er i rødt, blåt, infrarødt
    • Fleksibelt optisk tilbehør såsom polarisationsfilter og Dome-opsats
    • Kompakt byggeform med drejeligt stik
    • Justeringsassistent med autofokus, lasermålhjælp, grønne feedback-LED’er
    • MicroSD-hukommelseskort til parametersikring og opbevaring af billeder
    • Innovativ databehandling med omfattende sorterings-, filter- og displayformatering
    Kraftig scanner - fleksibel anvendelse
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP on-board. Ekstra Ethernet-gateway ikke nødvendig (ved tilslutningsmåde “Ethernet”)
    • SMART620-koderekonstruktion
    • Meget fleksibel sorterings- og filtreringsfunktioner
    • Konfiguration med SOPAS, parametreringsværktøjet til alle nye produkter fra SICK
    • Høj scanningsfrekvens på op til 1.200 Hz
    • Lille byggeform
    • Udvidet fjerndiagnosticerings- og netværkskontrolfunktioner fås via Ethernet
    • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 og IP 69K (typeafhængig)
    Den universelle produktplatform til krævende applikationer
    • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
    • Autokollimationsoptik ved refleksionsfotoceller
    • Baggrundsafblænding og forgrundsafblænding med ekstra sende-LED ved fotocelle taster
    • Meget tydeligt synlig, præcis PinPoint-lysplet og energirig IR-sender
    • Robust metalhus, valgfrit med teflonbelægning
    • Montagemuligheder via gennemgangs- og blindhuller samt langhul og svalehale
    • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link