Automatisk palletering af tidsskriftspakker

3D-vision-sensoren Visionary-S detekterer avispakkens profil for at sikre robottens korrekte gribeposition. Under palleteringen kontrollerer/overvåger 3D-vision-sensoren pakkebilledet ved at sammenligne det med de data, der er gemt i styringen.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    3D-øjebliksbillede – farverige udsigter for præcis fabriksautomation
    • Op til 30 dybdebilleder i farve pr. sekund
    • Virker også i totalt mørke og i dagslys op til 40 klx
    • Opløsning: 640 px x 512 px; dybdeopløsning med mere end en millimeters nøjagtighed
    • Visning af 3D-farvedata via et Gigabit-Ethernet-interface
    • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C (afhængigt af hus), tæthedsgrad/kapsling: IP67
    • HDR-modus