3D-detektion af rundtræ

Flere streamingkameraer Ruler3000 kan kombineres til effektive 3D-scannersystemer. Ruler3000 genererer et præcist tredimensionalt billede af stammens konturer med alle dens uregelmæssigheder, selv i barske omgivelser. Dataene gør det muligt at sortere stammerne efter deres tværsnit, så hver eneste stamme ledes hen til den rigtige udkastboks. Ruler3000 er som standard udstyret med en High-End-laserfunktion, der skelner mellem bark og lyst træ, hvilket er absolut nødvendigt i forbindelse med denne applikation.

  • Følgende produktfamilier kan indsættes
    Den hurtigste vej til high-performance-3D
    • CMOS-sensoren fra SICK baseret på ROCC-teknologi giver fremragende 3D-performance
    • 3D-profiler ved op til 7 kHz i fuldt format
    • Konceptet med det garanterede synsfelt sikrer nem idriftsættelse
    • I overensstemmelse med GigE Vision og GenICam
    • Præcis 3D-måling, refleksionsmåling og måling af lysspredning med én og samme enhed
    • Modulopbygget, industrielt design, IP65/67